DIE GESCHÄFTSVERWALTUNG IST NUR EINEN KLICK ENTFEROnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren

Feuerverzinkte Sechskantschraube nach DIN 933

  • Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeit 8.8
  • Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
  • Lastbereich: Mittelschwere Anwendungen

Kunden suchten auch nach Schrauben sechskantSchraube Edelstahl oder din.

Optionen auswählen

Gewinde - M
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Länge - L
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
Gewindelänge - L
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
Paket Größe
  • 25 Stk
  • 50 Stk
  • 150 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
Ab EUR 14,72