Besondere
Akku-Bohrhammer TE 30-A36
Leistungsstarker SDS Plus (TE-C) Akku-Bohrhammer für schwere Bohrarbeiten und Korrekturmeißeln an Beton
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 5.1 kg
- Hammerbohrer (optimaler Durchmesserbereich): 10 - 20 mm
- Einzelschlagenergie: 3.6 J
Kunden suchten auch nach TE 30-A, TE30A, TE30 Akku, TE 30 oder Akku Kombihammer, Clif2.
Optionen auswählen
Paket Größe
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Nettopreis
Ab EUR 1 272,25
Technische Daten
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
5.1 kg
Hammerbohrer (optimaler Durchmesserbereich)
10 - 20 mm
Einzelschlagenergie
3.6 J
Bohrdurchmesserbereich für Hammerbohrer
4 - 28 mm
Schlagzahl
850 U./Min.
Volle Schlagfrequenz
4500 Schläge/Min.
Funktionalität
Elektronischer aktiver Verdrehschutz (ATC), Aktive Vibrationsreduzierung AVR, Austauschbare Werkzeugaufnahme, Umkehrmodus, Tiefenanschlag
Triaxialer Vibrationswert beim Hammerbohren in Beton (ah,HD)
10.3 m/s² 1
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
8.5 m/s² 2
A-bewerteter Schallleistungspegel für Emissionen
99 dB (A) 3
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
95 dB (A) 4
Absaugvorrichtung erhältlich
TE DRS-D, TE DRS-S
- gemäß EN 60745-2-6
- gemäß EN 60745-2-6
- gemäß EN 60745
- gemäß EN 60745
Funktionen & Anwendungen
Merkmale
- Active Torque Control (ATC) verhindert beim Verklemmen des Bohrers im Bohrloch ein unkontrolliertes Drehen des Bohrhammers – und senkt damit ein häufiges Sicherheitsrisiko
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
- Außergewöhnlich hohe Leistung und hervorragende Systemeffizienz durch bürstenlosen Motor
- Schnellspannaufnahmen für schnellen werkzeuglosen Bitwechsel
- Besonders lange Lebensdauer dank äußerst robust konstruierter Werkzeugaufnahme, Motorkomponenten und Gehäuse
Anwendungen
- Bohrung von Dübellöchern und Durchbruchsbohrungen in Beton und Mauerwerk: Bohrbereich: Ø 4–28 mm; Empfohlener Bohrbereich: Ø 10–20 mm
- Bohren von Löchern für Bewehrungsanschlüsse, Durchmesserbereich 4-28 mm, empfohlener Bereich 10-20 mm
- Korrigierende Meißelarbeiten
- Bohren in Holz, Metall und anderen Werkstoffen mit der Schnellspannaufnahme
- Schrauben mit der Schnellspannaufnahme
Informationen zu Zulassungen und Zertifikaten finden Sie in den einzelnen Artikeln.
Dienstleistungen

Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
Produkt-Videos
Beratung und Support
Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.
Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.