DIE GESCHÄFTSVERWALTUNG IST NUR EINEN KLICK ENTFEROnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren

Akku-Trockenbauschrauber mit leistungsstarkem Nuron Akku für ein höheres Drehmoment und mehr Schrauben pro Ladung beim Befestigen von leichten Trockenbauwänden, Holzplatten und Außenverkleidungen

  • Gewicht Gerätekörper: 1.1 kg
  • Max. Drehmoment: 7 Nm
  • Nennspannung: 21.6 V

Kunden suchten auch nach Akku-TrockenbauschrauberTrockenbauschrauberTrockenbauSD 5000-22 oder Nuron.

Technische Daten

Gewicht Gerätekörper
1.1 kg
Max. Drehmoment
7 Nm
Nennspannung
21.6 V
Abmessungen (LxBxH)
253 x 99 x 235 mm
Werkzeugaufnahmetyp
1/4" Innensechskant

Unterlagen

Funktionen & Anwendungen

Merkmale

  • Schnelleres Verschrauben – unser leistungsstärkster Akku-Trockenbauschrauber liefert jetzt bis zu 10 % mehr Drehmoment, damit Sie in kürzerer Zeit mehr Trockenbauwände abhängen können
  • Längere Akkulaufzeit – mehr Verschrauben pro Akkuladung dank bürstenlosem Motor und innovativen Nuron-Akkus
  • Verbesserte Ergonomie – Inline-Handgriff und optimiertes LED-Licht sorgen für mehr Komfort beim ganztägigen Abhängen von Trockenbauwänden
  • Gleiche Magazinschnittstelle wie beim Trockenbauschrauber SD 5000-A22 02 – kompatibel mit allen aktuellen Hilti Schraubenmagazinen und Zubehörteilen
  • Verbesserter Gurthaken – robustere und langlebigere Ausführung für den Einsatz unter rauen Baustellenbedingungen

Anwendungen

  • Befestigen von Trockenbauwänden auf Metallschienen oder Holzunterkonstruktionen an Wand und Decke
  • Befestigen von Holzplatten auf Metallschienen oder Holzunterkonstruktionen an Wand und Decke
  • Befestigen von Spezialplatten (z. B. Fermacell®, Habito®, Knauf Diamond®) auf Metallschienen oder Holzunterkonstruktionen an Wand und Decke
  • Befestigen von Metallbolzen auf Metallschienen für den Innenausbau
  • Befestigung von Verkleidungen im Außenbereich auf Metall- oder Holzunterkonstruktionen

Informationen zu Zulassungen und Zertifikaten finden Sie in den einzelnen Artikeln.

Dienstleistungen

Fleet Management

  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Mietgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
  • Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
  • Die Diebstahlversicherung kann finanzielle Risiken und unerwartete Kosten verringern.
Mehr Informationen zum Flottenmanagement

Beratung und Support

Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.

Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.