Hilti WebsiteOnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren
Hilti

Leistungen & Anwendungen

Leistungen
  • Die speziell gestaltete Spitze mit Kreuzanschliff ermöglicht eine präzise Selbstzentrierung auf Oberflächen und ein schnelleres Anbohren
  • Schneller Bohrstart dank 135°-Spitzenwinkel
  • Spiralwendel ermöglicht eine einfache Spanabfuhr, optimierte Zuführung von Schmiermittel zur Bohrerspitze und eine geringere Wärmebildung
  • Harter, hochwertiger Stahl ermöglicht präzises Bohren in weichem sowie hartem Material
  • Für maximale Leistung in Verbindung mit Akkugeräten und mehr Arbeitsfortschritt pro Akkuladung
Anwendungen
  • Geeignet für alltägliche Bohranwendungen in legiertem, unlegiertem und wärmebehandeltem Stahl, Gusseisen sowie Aluminiumprofilen
  • Der akkubetriebene HSS-G ist stets betriebsbereit und gestattet eine maximale Aufladung des Akkus
  • Die bestmögliche Leistung wird erreicht, wenn die richtige Drehzahl ausgewählt und Schneidöl zum Kühlen aufgetragen wird

Technische Daten

Beratung & Support