HUS3-A 6
Nuovo prodottoArticolo #r6253
Schraubanker (Kohlenstoffstahl) mit Außengewindeaufnahme für alltägliche Anwendungen
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Configurazione testa: Filettato esternamente
- Misura chiave: 13 mm
Alcuni clienti hanno visualizzato anche Schraubanker Beton, Doka, Peri, Absturzsicherung, Betonschraube, Außengewinde o Schraubdübel
- Altissima produttività - minor numero di fori e di operazioni di installazione rispetto agli ancoranti tradizionali
- Imbattibile per le installazioni sopratesta - semplifica moltissimo il lavoro
- Estremità filettata esternamente da M8 ed M10 per il fissaggio diretto di collari per tubazioni
- Affidabile e facile da inserire - è disponibile il profilo del prodotto HSE
- Interassi e distanze dal bordo ridotte
- Fissaggio di tubi, staffe e binari con la massima efficienza
- Adatto per operazioni di installazione in serie