Tassello a vite per calcestruzzo HUS3-I 6
Neues ProduktArtikel #r6261
Tassello avvitabile ad alte prestazioni per fissaggi definitivi più rapidi su calcestruzzo (acciaio al carbonio, testa multifilettata internamente)
- Werkstoff, Korrosion: Stahl, verzinkt
- Kopfkonfiguration: Innengewinde
- Einsatzgröße: 13 mm
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach fissaggio, soffitto, vite, cemento oder ancorante
Leistungen
- Höhere Produktivität – weniger Bohren und weniger Arbeitsschritte als bei herkömmlichen Ankern
- M8- und M10-Innengewinde für die direkte Anbringung von Gewindestangen
- Arbeitserleichterung – optimiert für seismische Anwendungen der Kategorien C1/C2 und geeignet für Einzelpunktbefestigungen
- Zuverlässigeres und einfacheres Setzen – HSE-Produktprofil erhältlich
- Innovative Schneidkantengeometrie für ausgezeichnete Setzeigenschaften
Anwendungen
- Verschiedene Rohrleitungs- oder Lüftungsanlagenanwendungen
- Gewindestangenabhänger für eine oder mehrere Rohrleitungen
- Optimal geeignet für häufig ausgeführte Montagearbeiten

Für Informationen zu Freigaben oder Zertifikaten sehen Sie bitte bei den jeweiligen Artikeln nach.