- Home
- Lösungen
- Lösungen
- Geräteverwaltung
- ON!Track
- Verwaltung von Großgeräten
Verwaltung von Großgeräten
Behalten Sie dank automatisierter Nachverfolgung den Überblick über Großgeräte und anstehende Wartungsarbeiten
Fehlt Ihnen der Überblick über den Standort und den Einsatz Ihrer Großgeräte? Kommt es bei Ihnen zu Projektverzögerungen, weil Geräte nicht ordnungsgemäß funktionieren oder wegen Wartungsarbeiten ausfallen? Unsere Lösung zur Verwaltung von Großgeräten verbindet Sie mit Ihren Baustellenressourcen.
Als Ergänzung zum Geräteverfolgungssystem ON!Track trägt sie zur Reduzierung von Ausfallzeiten bei, da sich damit Ihre Großgeräten verfolgen sowie gleichzeitig deren Einsatz und Wartung überwachen lässt.
Nachverfolgung von Geräten per Fernzugriff
Geräte samt Verbindungsteile werden ständig über Bluetooth gescannt, sodass sie jederzeit in Echtzeit sehen können, wo sie sich gerade im Einsatz befinden.
Wenn Sie wissen, wo sich Ihre Anlagenwerte befinden und wie und wann sie eingesetzt werden, haben Sie genau den Überblick, den Sie benötigen, damit Projekte laufen. Und jetzt können Sie mit der Bestandsverwaltung für Transporter, die ebenfalls Teil unserer automatisierten Lösung ist, auch die Geräte in Ihren Transportern nachverfolgen und überwachen.
Automatisierte Geräteverwaltung
Durch die automatisierte Nachverfolgung verringert sich der Bedarf an fehleranfälligen und zeitaufwändigen manuellen Arbeiten wie Dateneingabe und Gerätebuchungen.
Mit der Software ON!Track können Sie zwischen Standzeit und tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden unterscheiden und damit Wege finden, auf der Baustelle Ihre Maschinen effizient einzusetzen.
Proaktive Gerätewartung
Reduzieren Sie Ausfallzeiten von Geräten auf ein Minimum, indem Sie auf der zurückgelegten Strecke oder den Betriebsstunden des Motors basierende Wartungsmeldungen festlegen.
Dank der Verwaltung von Großgeräten können Sie sicher sein, dass alle Maschinen und Verbindungsteile voll funktionsfähig sind, und sich voll und ganz auf die Projektdurchführung konzentrieren.
Verfolgen Sie mehr als nur Werkzeuge
Verfolgen Sie jedes Werkzeug oder Gerät jeder Marke, nicht nur von Hilti. Verwalten Sie Ihre Bestände und lassen Sie sich bei niedrigen Lagerbeständen benachrichtigen.
Überprüfen Sie die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und Konformitätsanforderungen.
Planen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten, greifen Sie auf die Gerätedokumentation zu und erfahren Sie, was ausgetauscht werden muss.
Erfahren Sie mehr über ON!Track
Lernen Sie vernetzte Akkuwerkzeuge kennen
Vereinfachen Sie die Werkzeugverwaltung mit Nuron, einer leistungsstarken 22-V-Plattform für alle Ihre Akkuwerkzeuge, von der Bohrmaschine bis zum Aufbrechhammer.
Die Nuron-Technologie liefert Daten nahtlos an ON!Track, um Benutzern erstklassige Dienste bereitstellen zu können, ohne den Betrieb auf der Baustelle zu unterbrechen.
Erfahren Sie mehr über Akkuwerkzeuge von Nuron
Behalten Sie die Kosten im Blick
Mithilfe des Flottenmanagements können Sie nur die Werkzeuge auswählen, die Sie benötigen, sondern auch eine feste monatliche Gebühr abrechnen, die die Werkzeugabnutzung, Reparaturen und Diebstahlversicherung abdeckt.
Zusammen mit ON!Track ist Flottenmanagement die perfekte Lösung für eine effiziente und umfassende Geräteverwaltung.
Erfahren Sie mehr über das FlottenmanagementFragen Sie nach einer kostenlosen Beratung
Möchten Sie erfahren, wie Sie mithilfe von Hilti Ihre Werkzeuge, Geräte und Schwermaschinen nachverfolgen können?
Fragen Sie nach einer Expertenberatung, um zu besprechen, wie Sie mithilfe von ON!Track Zeit und Kosten sparen können. Unsere Gateway-Lösungen stehen zwar nur Kunden zur Verfügung, die bereits unsere Dienste ON!Track und Flottenmanagement nutzen, aber gerne erklären wir Ihnen, was Sie für den Einstieg benötigen.