DAS SCANNEN DES BETONS BESORGEN WIR

Der neue Scan-Service hilft dir bei deiner täglichen Arbeit

Servizio di scansione Hilti

Unser neuer Service bietet Planern, Baustellenleitern und der Gesamtbauleitung mit hochwertigen Messinstrumenten professionelle Unterstützung beim Scannen.

Die Gefahr, während der Arbeiten verdeckte Teile zu beschädigen, kann drastisch verringert werden. Das bringt größere Produktivität auf der Baustelle und spart mögliche Kosten durch Fehler und Schäden an den Strukturen. Im Gegenteil, du erhältst mehr wichtige Informationen über die Elemente in der Struktur wie die Armierung, Kabel, leere Rohre, Schätzung der Betondecke sowie den Durchmesser und den Abstand der Armierungseisen.

Die Zuverlässigkeit der Ergebnisse des Scans trägt dazu bei, Fehler bei der Planung, Ausführung und Überprüfung deiner Strukturen zu vermeiden.

Unsere Experten bieten dir ihre Unterstützung mithilfe unserer Software PROFIS Detection, welche die Daten unserer Messinstrumente optimiert: PS 250 Ferroscan und PS 1000 X-Scan.

Der Scan-Service umfasst Folgendes:

  • Lokalisierung verborgener Objekte, zum Beispiel Armierungseisen und Spannungskabel mit dem Hilti-System X-Scan PS 1000
  • Überprüfung der Stärke der Betondecke mit dem Hilti-System Ferroscan PS 250
  • Dokumentation mit den Details des Scans und mit optimierten Scan-Daten in 2D und 3D sowie Scan-Bericht mit entsprechenden Bildern.

 

UNSER TECHNISCHER SERVICE

Wenn du Hilfe bei der Berechnung benötigst, berechnen unsere erfahrenen Techniker gerne für dich die Bemessung der Verankerungssysteme. Bitte setze dich für weitere Informationen mit unseren Technikern in Verbindung.

SCHNELLE LINKS

DETAILLIERTERE INFORMATIONEN

KONTAKTIERE UNS

Teilen