Trennen von Wänden in der Hälfte der Zeit

Die Leistungen eines Trenngeräts in voller Größe gepaart mit einer Schnitttiefe und Präzision, die weit über die Fähigkeiten eines 9“großen Trennschleifers hinaus gehen: Erfahren Sie, wie Sie die Produktivität bei Ihren Schneidarbeiten auch mit einem elektrischen Trenngerät steigern können

Hilti Elektro-Diamant-Trenngerät DCH 300-X

Um es auf den Punkt zu bringen: Elektrische Trenngeräte waren immer die bevorzugte Wahl, wenn geringe Wartung und hohe Präzision vorrangig waren.

Eines jedoch fehlte den Elektro-Trenngeräten: Geballte Kraft! Die Zeiten haben sich geändert. Die neueste Generation der elektrischen Trenngeräte von Hilti wie das Diamant-Trenngerät DCH 300-X zeichnen sich durch eine Nass-Schneidefunktion und neu entwickelte Trennscheiben aus. Dank dieser beiden Innovationen konnte die Schneidleistung um ein beeindruckendes Plus von 30% erhöht werden: Für Ihre alltäglichen Schneidarbeiten können Sie sich jetzt auf ein elektrisches Trenngerät verlassen, mit dem Sie keine Einbußen hinsichtlich der Geschwindigkeit in Kauf nehmen müssen. Ausschließlich für besonders anspruchsvolle, spezifische Anwendungen werden die zusätzliche Schneidleistung und Schnitttiefe eines größeren Trenngeräts benötigt.

Bedenkt man alle anderen Vorteile von elektrischen Geräten - insbesondere die Tatsache, dass sie rauchfrei und wesentlich leiser arbeiten, was sie für den Gebrauch in Innenbereichen und bewohnten Gebäuden geeignet macht - , ist leicht ersichtlich, dass die bevorzugte Wahl für viele gängige Schneidanwendungen ein Elektro-Trenngerät ist. Die größten handgeführten Elektro-Trenngeräte von Hilti durchtrennen 4-3/4“ mit einer Trennscheibe von 12“. Das ist die Schnitttiefe, die normalerweise mit den teureren 14“-Trennscheiben erreicht werden kann. Dank der intelligenten Werkzeugkonstruktion können Sie gängige Wände oder Böden aus Beton oder Mauerwerk von einer Seite aus komplett durchtrennen - das Ausrichten und Trennen an beiden Seiten ist nicht mehr nötig. Routineschnitte oder Erweiterungen von Öffnungen können doppelt so schnell wie mit einem Winkelschleifer durchgeführt werden.   

Die heutigen Elektro-Trenngeräte für das Trennen von Beton haben gegenüber Winkelschleifern und Benzin-Trennschleifern vier wesentliche Vorteile:

Sie werden geschoben, nicht gezogen - die Trennscheiben der Elektro-Trenngeräte von Hilti drehen sich in die entgegengesetzte Richtung im Vergleich zur Drehrichtung der Scheiben an den meisten anderen Geräten, was in der Praxis bedeutet, dass das Gerät vom Körper des Bedieners weggeführt wird. Dies ermöglicht eine erheblich leichtere Steuerung des Trennschleifers und einen perfekt senkrechten Schnitt genau dort, wo er benötigt wird. Die Sicherheit wird ebenfalls verbessert, denn die Trennscheibe entfernt sich vom Körper des Bedieners und bleibt dabei immer hinter der Staubhaube.

Keine doppelte Arbeit - sogar 9“ Winkelschleifer errreichen bestenfalls eine Schnitttiefe von 2-1/2“. Diese begrenzte Reichweite bedeutet, dass die Schneidarbeiten immer an beiden Seiten durchgeführt werden müssen, um eine Wand oder einen Boden ganz zu durchtrennen. Die Wahl eines größeren Trenngeräts erlaubt es, eine Schnitttiefe zu erreichen, die die Dicke von typischen Wänden oder Böden aus Beton oder Mauerwerk überschreitet, sodass man diese  von einer Seite aus komplett durchtrennen kann. In wenigen Worten: Tiefere Schnitte werden zum Synonym für eine höhere Produktivität.

Keine Drossel - um ein Elektro-Trenngerät in Betrieb zu setzen, müssen Sie es nur anschließen und am Trigger ziehen.     

Kein Rauch - Elektro-Trenngeräte haben keinen Verbrennungsmotor und sind daher wesentlich geräuschärmer und umweltfreundlicher; außerdem können sie in Innenbereichen verwendet werden.

Nass-Schneiden von Beton: schneller und mit weniger Staub

Wet concrete cutting with the Hilti DCH 300-X handheld electric saw

Nass-Schneiden geht schnell. Sehr schnell. Wasser kühlt die Diamant-Trennscheiben auf die Temperatur ab, bei der sie ihre maximale Leistung erzielen, und entfernt gleichzeitig die sich an der Schneidfläche ansammelnden Stäube. Mit Seite-an-Seite-Vergleichen von Nass- und Trockenschnitten konnten wir zeigen, dass Beton mit einer 30% höheren Geschwindigkeit durchtrennt werden kann, wenn mit Nass-Schnitt gearbeitet wird. Das Diamant-Trenngerät DCH 300-X ist bereits von Haus aus mit einem Schlauchanschluss und einer Staubhaube mit Tiefeneinstellung ausgestattet - so können Sie umgehend von der sehr viel schnelleren Arbeitsweise profitieren, ohne optionales Zubehör an Ihrem Gerät installieren zu müssen. Nass-Schneiden hat sich als die effizienteste Methode erwiesen, um schädigende Staubemissionen zu vermeiden.

Alles, was Sie brauchen, ist ein Eimer Wasser und einen Standard-Schlauchanschluss. Beim Trockenschneiden kann die Silikatstaub-Belastung in dem von der OSHA Norm, Tabelle 1 vorgesehenen Bereich gehalten werden, wenn ein zugelassenes Staubabsaugsystem angeschlossen wird.

Customized Equidist blades: much faster, and thinner than ever

Optimierte Trennscheiben mit Equidist-Technologie für die Diamant-Trenngeräte von Hilti

Dank unserer jüngsten Innovationen an unserer Hochleistungs-Trennscheiben wird die Schneidgeschwindigkeit enorm gesteigert - erwarten Sie sich ein Plus von 30%! Nimmt man den Geschwindigkeitsgewinn hinzu, der mit der Nass-Schnittfunktion erzielt wird, bietet das DCH 300-X eine ausreichende Leistung, um viele gängige Schneidarbeiten zu übernehmen, die bisher mit Benzin-Trennschleifern durchgeführt wurden.

Die Trennscheibe Equidist Super Performance Xtra (SPX) ist unsere Trennscheibe der Hochleistungsklasse. Gebaut zum Schneiden beliebiger Grundmaterialien einschließlich Bewehrungseisen, ist die SPX unser Flaggschiff in Sachen Geschwindigkeit und Langlebigkeit.

Wie ein Elektro-Diamant-Trenngerät verwendet wird

Hohe Produktivität und geringer Wartungsaufwand in Einem

Zuverlässigkeit, geringe Wartung und hohe Produktivität - die Elektro-Diamant-Trenngeräte von Hilti besitzen eine Vielzahl von Eigenschaften, die sie zu einer Bereicherung für jedes Werkzeugmagazin machen. Schauen Sie sich dieses Video an um zu sehen, wie unkompliziert gängige Schneidanwendungen und Routine-Wartungseingriffe mit dem DCH 300-X sind, einschließlich: - Trockenschnitt und Nass-Schnitt im Vergleich - Müheloses Schneiden entlang präziser Linien - Wie die Trennblätter ausgewechselt werden - Wie die Schnitttiefe eingestellt wird - Wie die Griffposition eingestellt wird Elektro-Trenngeräte werden meistens dazu verwendet, Öffnungen in Wänden oder Böden aus Stahlbeton, Ziegeln oder Mauerwerk anzubringen bzw. zu erweitern. Außerdem kommen sie zum Entgraten und Ausführen von Gehrungsschnitten in Mauerwerk zum Einsatz.

Für eine Übersicht über unser komplettes Sortiment besuchen Sie bitte unseren Onlineshop.

DCH 300-X

Loading

Sie brauchen eine größere Schnitttiefe? Sie müssen häufig Bewehrungseisen schneiden?

Das DCH 300-X erreicht eine Schnitttiefe von 4-3/4“, die ideal ist für das Schneiden bzw. erweitern von Öffnungen in Beton- und Mauerwerkuntergründen von gängiger Stärke. Hilti bietet aber auch Diamant-Trenngeräte an, die für sehr große, spezifische Schneidanwendungen konzipiert sind. Mit dem Benzintrennschleifer DSH 900-X können Schnitttiefen bis 6“ erreicht werden. Das reicht nicht? Die Elektro-Wandsäge DS TS20-E erreicht Schnitttiefen von 28“. 

Wenn es um das Schneiden von Bewehrungseisen geht, sind die Hilti Diamant-Trennscheiben mit Equidist-Technologie die optimale Wahl. Diese Trennscheiben sind das Resultat eines äußerst präzisen Herstellungprozesses, bei dem jeder Diamant einzeln in einer Segmentmatrix auf der Schneidfläche angeordnet wird. EQUIDIST Technologie bedeutet, dass die Trennscheiben schneller schneiden, sehr langlebig sind und sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignen. Dank des kombinierten Effekts dieser Innovationen können Sie mit Zeiteinsparungen von bis zu 30% bei Ihren Schneidarbeiten rechnen. 

Wenden Sie sich an Ihren Hilti Kundenbetreuer, um einen Termin für eine Demo zu vereinbaren.

Bestellen Sie das DCH 300-X in unserem Online-Shop

Elektro-Diamant-Trenngerät DCH 300X für Trocken- und Nassschnitt

Die Leistung, Präzision und Schnitttiefe, die benötigt werden, um Wände aus Stahlbeton oder Mauerwerk von einer Seite komplett zu durchtrennen. Dank der Möglichkeit zum Nassschnitt und der innovativen Trennscheiben sind Schneidarbeiten mit Elektro-Trenngeräten schneller denn je.

Bestellen Sie online
Elektro-Diamant-Trenngerät DCH 300 zum Trockenschneiden

Elektro-Diamant-Trenngerät DCH 300 zum Trockenschneiden

Trockenschneiden ist ein optimales Verfahren, wenn anschließend leicht sauber gemacht werden kann. Wenn am Arbeitsort keine Schlämme bei den Schneidarbeiten entstehen dürfen, ist das Elektro-Diamant-Trenngerät DCH 300 die richtige Wahl: Es bietet die gleiche Schnitttiefe, arbeitet aber nur mit Trockenschnitt.

Bestellen Sie online

Teilen