INTELLIGENTE MESSGERÄTE

Die Laser-Distanzmessgeräte der Familie PD-CS mit eingebauter Kamera erfassen und speichern präzise Messungen direkt auf Digitalfotos.

Hilti PD-CS laser range meter with integrated camera module

Dienstleister aller Arten von Bauarbeiten sehen sich zunehmend größerem Druck ausgesetzt, ihre Fristen nach spezifischen Vorgaben des Auftraggebers einzuhalten. Daher werden die Papierberge von einst heute durch intelligente Projektmanagementsoftware ersetzt.

ZEIT UND GELD SPAREN

Bluetooth, USB and Wi-Fi

Digitalisierter Arbeitsablauf

Die Laser-Distanzmessgeräte vom Typ PD-CS laufen auf einem Android-Betriebssystem und unterstützen sie bei Ihrem täglichen Datenfluss auf der Baustelle. Sie können nun Daten von der Baustelle leicht erfassen, dokumentieren und mit Ihrem Büro teilen – alles mit einem Gerät.

Hilti PD-CS  laser range meter with integrated camera module

Zielgerichtet bleiben

Mit der Zielerfassungsfunktion der integrierten Kamera lässt sich das Laser-Ziel ganz leicht ausmachen – ob draußen oder in Innenräumen, bei allen Lichtverhältnissen und auch über große Entfernungen. Möchten Sie ihre Messungen mit Fotos oder Videos versehen? Mit dem neuartigen Weitwinkelobjektiv der Dokumentationskamera kein Problem.

Hilti PD-CS laser range meter with integrated camera module

Passgenau messen

Benutzerfreundliche Grafiken bieten einen Schritt-für-Schritt-Ansatz, mit dem Nutzer auf verschiedenen Weisen messen und dokumentieren können.  Mit der neuen Funktion „Messung vom Bild“ müssen Sie nur ein Foto von einer Wand oder Fassade machen, die Entfernungen oder Bereiche innerhalb des Fotos können durch Drag-and-Drop-Funktion einfach geschätzt und innerhalb eines bestimmten Bereichs dokumentiert werden. Dank der Funktion „Messung vom Bild“ können präzise Messungen von Weitwinkelfotografien der Baustelle angestellt werden.
 

ERFASSEN. KONTEXTUALISIEREN. VERNETZEN.

Laser-Distanzmessgeräte PD-CS
1 / 3
Erfassen

Mithilfe der Zielerfassung der Kamera wird das Laser-Ziel leicht ausgemacht - Intuitive Funktionen und geometrische Berechnungen sparen Zeit - Durch den Touchscreen aus Gorilla ®-Glas ist der PD-CS extrem robust und auch mit Arbeitshandschuhen leicht zu bedienen.

Laser-Distanzmessgeräte PD-CS
2 / 3
Kontextualisieren

Ausrichten, schießen und Abmessungen direkt auf dem Foto abtragen - Messungen problemlos zur Erstellungen von Berichten, der Planung von Materialbestellungen oder der Zusammenarbeit mit Partnern dokumentieren - Projektdaten in einzelnen PDF oder CVS-Berichten speichern oder Fotos als jpeg-Dateien exportieren.

Laser-Distanzmessgeräte PD-CS
3 / 3
Vernetzen

Daten bequem über Wi-Fi (in der Cloud), Bluetooth oder USB teilen und übertragen.

HILFE UND SUPPORT

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Teilen