Schluss mit Kabeln!

Der neue kabellose Kombihammer TE 60-A36 bietet dieselben Leistungen wie dein klassischer Kombihammer mit Kabel

Der TE 60-A36 ist der robusteste Akku-Kombihammer überhaupt. Mit einem Gewicht und einem Vibrationsaufkommen, das den 6kg-Kabelmodellen von Hilti ähnelt, bringt er den zusätzlichen Vorteil der Beweglichkeit mit sich. Dieses Gerät ist mit einem Akku B36/9.0 ausgerüstet, der ihm nötige Power für alle nur erdenklichen Anwendungen verschafft. Sämtliche fortschrittlichsten Hilti-Technologien schlummern unter seinem Gehäuse: AVR-System für verminderte Vibration und verbesserten Komfort sowie ein Schnellabschaltungssystem ACR für mehr Sicherheit.

Weshalb den Kombihammer TE 60-A36 wählen?

Loading

Ein leistungsstarkes und vielseitiges Werkzeug!

Der TE 60-A36 ist nicht nur der robusteste Akku Kombihammer SDS-Max am Markt, sondern bietet dir auch die gewünschte Beweglichkeit mit gleichwertigen Leistungen gegenüber einem Kabelgerät.  Ideal für Klempner-, Elektro- und Maurerarbeiten wird er dich durch seine Vielseitigkeit überraschen. 

1 / 3
TE 60-A36: Il nuovo perforatore combinato a batteria | La testimonianza

2 / 3
TE 60-A36: Il nuovo perforatore combinato a batteria | Edilizia

3 / 3
TE 60-A36: Il nuovo perforatore combinato a batteria | Meccanica ed elettrica

Die Stärken des Kombihammers TE 60-A36

Schnellabschaltungssystem (Active Torque Control-ATC)

Sicherheit

Das Schnellabschaltungssystem (Active Torque Control-ATC) sorgt für die Arretierung des Geräts auf 1/4-Drehung bei Verhaken des Bohrers im Beton.

Kombihammer mit Induktionsmotor

Robustheit

Das Werkzeuggehäuse und der Akku sind durch eine verbesserte Staubdichtigkeit und ein effizienteres Kühlungssystem geschützt. Der Kombihammer ist mit einem bürstenfreien Motor und einer doppelten Schmierkammer zum Schutz der Systeme vor Staub ausgerüstet.

Système de récupération des poussières  pour perforateur-burineur

Schluss mit Staub

Du kannst den Kombihammer TE 60-A36 mit unserem Staubabsaugungssystem DRS-D ausrüsten, um die perfekte Kombination for staubfreies Bohren zu erhalten.

Unsere Plattform für tragbare Elektrogeräte 36V

Mit unserer Plattform für 36V-Akkugeräte kannst du deine alltäglichen Arbeiten ganz eigenständig von Anfang bis Ende verrichten.

Mit unserem Sortiment an kabellosen Geräten bewegst du dich frei auf der gesamten Baustelle und kannst deinen Generator zu Hause lassen.

outillage batterie 36 v

Unsere Serviceleistungen

Mit der ON!Track Software und App für Bestandsmanagement

Mit der ON!Track Software und App für Bestandsmanagement

Mehr erfahren
Digitales Gerätemanagement

Digitales Gerätemanagement

Mehr erfahren
Hilti Geräteservice

Hilti Geräteservice

Mehr erfahren

Teilen