Betonierfugen

Anschlusseisen

Hilti-Geräte erleichtern dir Messungs-, Trenn- und Bohrarbeiten

Multidetektor PS-38

Lokalisiert verborgene Objekte und Rohre vor dem Bohren, Kernbohren, Schneiden oder Schlitzen. Zur leichteren Lokalisierung von Objekten aus Metall, Holz oder Plastik sowie Stromkabeln in max. 120 mm Tiefe.

Akku-Winkelschleifer AG 125-A22

Zum Trennen von Armierungseisen, Gewindestangen, Rinnen, Rohren, Dachziegeln und Steinplatten. Hervorragende Batterielebensdauer, mit der bis zu 80 Schneidoperationen an Armierungseisen mit bis zu 12 mm Stärke pro Aufladung getätigt werden können.

Trenn- und Schleifscheiben

Unter den vielfältigen Lösungen in diesem Bereich findest du immer das für deine Anwendung geeignetste Produkt.

Akku-Kombihammer TE 30-A3

Teste selbst, wie kraftvoll und praktisch der 36V -Akku-Kombihammer zur Sache geht, bei dem kein Kabel dich bei der Arbeit behindert. Blockieren die Bohrspitzen und das Gehäuse beginnt, zu schnell zu drehen, arretiert der Motor dank der ATC-Technologie (Active Torque Control) fast augenblicklich von selbst und schützt dich vor Unfällen.

Kombihammer TE 70-ATC-AVR

Teste den weltbesten Kombihammer im Bauwesen für Leistung und Schnelligkeit, der bis zu 40mm  tiefe Bohrlöcher für Schwerlastanker schafft.  AVR- und ATC-Technologie sorgen für umfassende Sicherheit bei der Bedienung.

Bohrspitzen für Kombihammer TE-CX/TE-YX

Durch das innovative Design der Helix dieser Bohrspitzen bohrst du mit einmaliger Geschwindigkeit und arbeitest staubarm. Mit dem Wolframkarbid-Bohrkopf halten diese Bohrspitzen länger. Mit den Kernbohrern kannst du noch schneller saubere Löcher für die Einspritzung von Injektionsmörtel bohren.

Mit Injektionsmörtel nachträglich verlegte Anschlusseisen durchbohrst und befestigst du mit der Diamanttechnologie

Diamantbohrgerät DD EC-1 mit Diamantbohrkrone DD–C

Damit bohrst du bis zu 100%  schneller durch Armierungseisen. Mit den Spezialkronen und der Drehmomentübertragung TopSpin gelingen Bohrarbeiten schneller und müheloser und sind langlebiger. Du kannst die Geräte handgeführt oder ständergeführt für die Dübelanwendung in stark bewehrtem Beton einsetzen.

System HIT Premium Rebar

Mit diesem Set hast du alles, was du für die fachmännische Reinigung der Bohrlöcher, die Optimierung des injizierten Mörtels und die richtige Anwendung des Injektionsmörtels benötigst, sodass keine Luftblasen im Bohrloch verbleiben, welches dann verfüllt wird.

Batteriebetriebenes Auspressgerät HDE 500-A22

Auch bei niedrigen Temperaturen garantiert unser Auspressgerät die zuverlässige Ausgabe für Serienanwendungen und großer Verankerungstiefe. Mit der leistungsstarken 22V -Lithium-Ionen-Batterie verarbeitest du bis zu 100 Kartuschen.

Injektionsmörtel HIT-HY200-R

Injektionsmörtel für die Eingabe von chemischen Einspritzdübeln in rissigen Beton und Betonierfugen. Zertifiziertes Verankerungssystem in Kombination mit den Saugbohrern TE-CD/TE-YD.

Injektionsmörtel HIT-RE 500-SD

Hochleistungsfähige Befestigungen in gerissenem und Nicht gerissenem Beton. Auch zur Verwendung bei Bewehrungsanschlüssen mit Durchmesser 8-40 mm  in von Kombihämmern, Presslufthämmern oder Diamantbohrtechnologie realisierten Öffnungen. Zertifiziertes Verankerungssystem in Kombination mit den Saugbohrern TE-CD/TE-YD.

Kontaktiere uns

Teilen