Sanierung und Renovierung

Für produktive und sichere Sanierungsvorhaben

Sanierungs-, Instandsetzungs- und Abbrucharbeiten gelingen mit Hilti-Werkzeugen besser: Effiziente Abtragung von Material an Wänden und Decken und staubarme Realisierung von Schleif- oder Durchbruchsarbeiten.

Meißelhammer TE 300-AVR

Kraftsparende Durchführung von Meißel- und Instandsetzungsarbeiten an Beton und Mauerwerk. Unser Meißelhammer ist leicht, handlich und kompakt. Schnelles Umschalten von der Meißel- zur Nabelfunktion.

Flachmeißel TE-CP

Besitzen eine große Abtragungskapazität und benötigen kein Nachschärfen. So bist du produktiver und erzielst höhere und konstante Leistungen.

Nagelabklopfer

Zur Beseitigung von Betonresten, zum Freilegen von Armierungseisen und zur Beseitigung von Rostresten.

Diamantschleifgerät DG 150

Ein extrem robustes Geräte, das dich noch schneller arbeiten lässt. Mit dem Brushless-Motor hast du eine bis zu 10mal höhere Lebensdauer. In Kombination mit dem eingebauten Absauger VC 40-U arbeitest du praktisch völlig staubfrei.

Diamant-Topfscheibe

Spezielle und innovative Diamant-Topfscheibe DG-CW, die dir die höchste Schleifleistung auf verschiedenen Materialien garantiert. Durch die spezielle Bauweise wird die perfekte Staubabsaugung ermöglicht.

Universal-Hybridbausauger VC 20/40-U-Y

Für bequemeres, staubfreies Arbeiten. Airboost-Filtertechnik von Hilti sorgt für konstante Absaugung. Das Absauggerät ist handlich, lässt sich problemlos transportieren und eignet sich durch seine robuste Bauform für den Einsatz auf der Baustelle. Für den Einsatz im Bauwesen und für alle allgemeinen Reinigungsarbeiten. Verfügt über ein doppeltes Ladegerät für Lithium-Batterien Hilti (14V, 22V, 36V).

Meißelhammer TE 500-AVR

Dank des kompakten Designs und des optimalen Gewichts-/Leistungsverhältnisses perfekt für Wandabbrucharbeiten auf Beton und Mauerwerk. Müheloseres und dauerhafteres Arbeiten dank AVR-Technologie mit Verminderung der Vibrationsübertragung.

Schlitzgerät DC-SE 20

Tiefenregulierung für leichtes, sicheres und präzises Schneiden. Du kannst unter verschiedensten Diamantscheiben mit speziellen Eigenschaften für jedes Material wählen.

Diamant-Trennscheiben DC-D

Wähle zwischen der Universalscheibe für den Einsatz auf beliebigen Materialarten und der Spezialscheibe mit Equidist-Technologie (gleichmäßig verteilter Diamant) mit beträchtlich höher Schneidgeschwindigkeit und Lebensdauer.

Injektionsmörtel HIT-HY 170

Für Befestigungen in Lochstein- und Vollmauerwerk und zur Verankerung leichter Stahlkonstruktionen  Stahlträger, Stützen etc.

Injektionsmörtel HIT-HY 270

Geeignet für die Sanierung, Renovierung und Ertüchtigung alter Mauerwerke, auch in Erdbebengebieten. Kann auch für Befestigungen in Lochstein- und Vollmauerwerk sowie zur Fassadensicherung an Mauerwerk eingesetzt werden.

Meißelhammer TE 800-AVR

Für mühelose Abbrucharbeiten an Wänden. Mit dem Meißelhammer realisiert du Durchbrüche für Türen und Fenster, Instandsetzungsarbeiten an Geschossdecken und kleinere Durchbrüche für Leitungen und Rohre.

Meißelhammer TE 1000-AVR

Benötigst du maximale Leistung, kannst du auf diesen Meißelhammer zurückgreifen, der mit einem elektropneumatischen System, bürstenlosen Motor und Polygon-Meißel ausgerüstet ist. Durch den optimierten Schwerpunkt und die spezielle Griffbauweise wird die praktische Handhabung und perfekte Auswuchtung ermöglicht. Geringe Vibrationsübertragung durch AVR-Technologie und nahezu kein Staubaufkommen (bis zu 95% weniger) durch das neue Absaugsystem TE DRS-B.

Kontaktiere uns

Teilen