Aufbauten und Halbfertigteile aus Metall

Das umfangreichste Sortiment an Verankerungen für jeden Bedarf

Bei Befestigungen von Aufbauten und Halbfertigteilen aus Metall kannst du dich auf die mechanischen und chemischen Verankerungen von Hilti verlassen. Sie genügen den höchsten Standards der ETA, die ihre Güte auf europäischer Ebene bescheinigt. Die innovativen Lösungen unserer Produkte sorgen für einen zeit- und kostensparenden Einbau.

Spreizdübel HSL-3

Der Spreizdübel wird zum Befestigen von Aufbauten und Halbfertigteilen aus Metall bei Vorhandensein dynamischer Lasten (Ermüdung, Erdbeben, Schock) verwendet.  Europäische ETA-Zulassung auch für Anwendung auf Stahlbeton. Erhältlich in verschiedenen Versionen (mit Sechskantmutter, mit ausgestelltem Kopf, mit Schrauben mit Anzugskontrolle).

Spreizdübel HST

Verwende dieses Produkt für zuverlässige Befestigungen auf rissigem Beton und in Gebieten mit seismischer Aktivität gemäß der neuen europäischen ETA-Kategorie C1/C2. Durch Kaltformpressung bleibt der Dübel dehnbar und ermöglicht bruchfreie Elastizität.

Spreizdübel HSA

Dieser Spreizdübel ist extrem vielseitig und kann in einer ganzen Bandbreite an Anwendungen auf Beton eingesetzt werden, etwa bei der Befestigung von Säulen, Trägern, Schienen und Bügeln für Fassaden. Garantiert Werte für Zug- und Schneidbelastung mit ETA-Zertifizierung führend in dieser Produktkategorie. Mit ETA-Zertifizierung, auch bei geringen Randabständen und Stützweiten und für 3 verschiedene Bettungstiefen.

Betonschraube HUS-3

Der weltweit erste Schraubanker mit ETA CE-Zertifizierung für Adjustierbarkeit. Rundum sichere Anwendung auf gerissenem und ungerissenem Stahlbeton, Vollmauerwerk, Backsteinen aus Leichtbeton und vorgefertigten Hohldecken zur Befestigung von Aufbauten und Halbfertigteilen aus Metall. Hält höheren Lasten stand als die meisten Spreizdübel auch bei geringen Randabständen und Stützweiten. Auch bei Vorhandensein großer Zuglasten besteht keine Gefahr unkontrollierter Schübe. Dieses Zuverlässigkeitsmerkmal wird während des Zulassungsverfahrens geprüft. In verschiedenen Versionen mit Seckskant oder ausgestelltem Kopf erhältlich, die optimale ästhetische Verarbeitung mit besten Leistungen hinsichtlich Verlegungsgeschwindigkeit und Lastkapazität auf sich vereinen.

Kontaktiere uns

Teilen