DIE NEUE DIAMANTWANDSÄGE – KOMPAKT, LEICHT, STARK
Mit der Hilti Elektro-Wandsäge benötigen Sie keine zusätzliche Elektrobox oder Kabel mehr

DST 20-CA die Säge mit deutlichem Produktivitätsfortschritt

Die neue Elektro-Diamantwandsäge DST 20-CA ist die weltweit erste 32A Elektrohochfrequenzwandsäge ohne externe Elektrobox. Dies bedeutet circa 60% weniger Systemgewicht und eine maximale Schnitttiefe von bis zu 73 cm mit einem 1600 mm Blatt.

Extrem leistungsstark:
Die Elektro-Diamantwandsäge DST 20-CA hat 30% mehr Leistung und ein 200% höheres Drehmoment im Vergleich zur Wandsäge DS-TS 20-E.

Weniger Kabel:
Die DST 20-CA benötigt keine externe Elektrobox und reduziert so das Risiko von Kabelbrüchen und den Ausfall der Maschine.

Weniger Gewicht:
Die neue Hilti Wandsäge DST 20-CA zählt mit ihrem Gewichts-Leistungs-Verhältnis zu den besten Sägen ihrer Klasse und hat circa 60% weniger Systemgewicht zur Wandsäge DS-TS 20-E.

Kommt mit CutAssist:
Das aktuelle Hilti CutAssist Update optimiert den Sägevorgang und sorgt damit für eine 15% höhere Schnittgeschwindigkeit. Außerdem bietet die DST 20-CA eine integrierte Schnitttiefenanzeige, Logbuchfunktion und eine intelligente Fernbedienung.
Teilen