Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

Wände und Rasterdecken

Ausrichtung und Fixierung von Profilen und Platten aus Gipskarton

Beim Anbringen von Wänden und Rasterdecken aus Gipskarton sind Hilti-Werkzeuge dir eine große Hilfe bei der schnellen und präzisen Realisierung von Innenausbauarbeiten.

Rotationslaser mit grünem Laserstrahl PR 3-HVSG

Bedienerfreundlich, um schnell und präzise Nivellierungsarbeiten durchzuführen. Hohe Sichtbarkeit dank der innovativen grünen Laserstrahltechnologie (4mal sichtbarer gegenüber roten Strahlen). Die Batterie hält 16 Stunden und lädt sich in gerade einmal 34 Minuten auf. Widerstandsfähig gegen Staub, das Eindringen von Wasser und Beschädigungen, die durch zufälliges Herunterfallen entstehen können.

Kombihammer TE 4-A22

Beim Arbeiten an Decken ist dieses Gerät durch seine Handlichkeit und die perfekte Auswuchtung eine optimale Ergänzung. Durch das sehr gute Gewichts-/Leistungs-Verhältnis und die lange Lebensdauer des Lithium CPC-Systems ist das Bohren auf Beton und Mauerwerk kein Problem. Mit den neuen Bohrspitzen TE-C noch bessere Leistungen erzielen.

Akku-Bohrschrauber SFC 22-A

Mit diesem kompakten, praktischen und schnellen Gerät Bohr- und Schraubarbeiten tätigen. Höchste Präzision bei Verschraubungen und Bohrungen garantiert. Geschwindigkeit bis zu 1800 U/min einstellbar. Verschraubungen von Schrauben bis zu Ø4,8 mm in Metall und Durchbruchsbohrungen mit Lochkreissägen bis zu Ø82 mm.

Gasbetriebenes Befestigungssystem GX 120

Das perfekte Werkzeug für Trockenbauer: Einfache und zuverlässige Befestigung von Trockenbauschienen auf Beton, verputztes Mauerwerk, Zement und Stahl. Widerstandsfähig, perfekt ausbalanciert, leicht und zuverlässig auch bei sehr niedrigen Temperaturen.

Schlagdübel aus Polyamid HPS-1

Vorkonfigurierter Dübel für die Verlegung per Hand oder mit Bohrschrauber. Ein einziger Dübeltyp für Voll- und Lochmaterial.

Kontaktiere uns

Teilen

Kontakt
Kontakt