DAS NEUE AKKUBETRIEBENE SETZGERÄT BX 3-IF

Die Revolution bei der Befestigung von Trockenbauprofilen.

Nägel einsetzen, einschalten und befestigen! Das BX 3 ist das weltweit erste Setzgerät, mit dem Befestigungen höchster Qualität von Trockenbauprofilen auf Beton, Vollstein, verputztem Mauerwerk und Stahl mithilfe eines einzigen Akkus realisiert werden.

Der 22V-Akku ist derselbe, der auch in Kombihämmern, Kompaktschraubern, Winkelschleifern und anderen Geräten der Hilti-22V-Familie eingesetzt wird.
Das Gerät ist wirklich einfach zu bedienen, vielseitig einsetzbar und schnell: Ergebnis ist eine bedeutende Zeitersparnis auf der Baustelle. Eine große Innovation, die Ihre tägliche Arbeit revolutionieren wird.

Einfach zu bedienen

  • Wird mit den Hilti-Akkus der 22V-Familie betrieben
  • Wenig Rückstoß, leise und erschütterungsfrei für ausgezeichneten Arbeitskomfort
  • Geringe Druckkraft auf Anwendungsfläche
  • Wartungsarmes Gerät, dank innovativer mechanischer Technologie

Vielseitig einsetzbar

  • Arbeiten Sie produktiver: Bis zu sechsmal schneller als die herkömmliche Methode
  • Muss nicht reguliert werden
  • Mechanik für ständige Energieabgabe
  • Drei-Punkte-Stützsystem für Befestigungen bei 90°

Kontaktiere uns

Teilen