Mit dem Gewindebolzen X-BT-ER in weniger als einer Minute sicher Elektroinstallationen realisieren und unglaublich viel Zeit sparen. Gegenüber herkömmlichen Methoden, wie Schweißung oder Verbolzung, verlegst du Installationen mit dem Gewindebolzen 10-15mal schneller. Dank der Technologie des X-BT-Systems wird der Steckverbinder so angebracht, dass er das Grundmaterial nicht durchdringt (Platzbedarf mind. 8mm), sodass der Korrosionsschutz des Stahls erhalten bleibt und keine Nachbesserungsarbeiten nötig sind.
Entdecke, wie der Gewindebolzen X-BT-ER dir in vielen Situationen Arbeit abnehmen kann:
Stromdurchgang
Den Stromdurchgang durch die Kabel gewährleisten
Erdleitung
Unfälle durch maschinenseitige Entladungen verhindern.
Überspannungsschutz
Zuverlässiger Schutz vor Blitzentladungen in weniger als einer Minute.