NEUARTIGES INSTALLATIONSSYSTEM MQ

Eine neue Ära der Schienensysteme

Sistema MQ

MQ, Marktführer unter den Montagesystemen, präsentiert seine Weiterentwicklung

Durch die Erweiterung des Produktsortiments kannst du nun auf leichtere Komponenten zurückgreifen, die für leichtes, vielseitiges und wirtschaftliches Arbeiten optimiert wurden.

Mit der neuen Generation des Montagesystems MQ, das vollständig mit dem bestehenden Produktsortiment kompatibel ist, kannst du deine Anlagen noch schneller und wirtschaftlicher installieren.

Alle neuen Bauteile spiegeln den neuesten Forschungs- und Entwicklungsstand bei Hilti wider und wurden auf 30 Feuerfestigkeit getestet.

Montageschiene

Die neue Montageschiene MQ 41-L bietet zusätzliche Ankerlöcher für einen noch einfachere und flexibleren Direkteinbau der Schiene am Grundmaterial mithilfe der Schraubdübel HUS3-H8 oder der Spreizdübel HSA-M10 und HST3 M10.

Flanschmutter

Wir haben das Rad neu erfunden! Die neue Flanschmutter stellt eine echte Revolution bei der Befestigung von Gewindestangen dar.

Konsolen und Zubehör

Hilti definiert einen neuen Standard in der Konsolentechnik. Diese können durch Schraubdübel vom Typ HUS3-H8 am Untergrundmaterial befestigt werden.

Teilen