Befestigungen auf hochwiderstandsfähigem, beschichtetem Stahl

Anwendung auf Gitterrosten, Kabeltrassen, Profilen, Verkabelungen und Erdleitungen auf Stahl.

Befestigungen auf hochwiderstandsfähigem und beschichtetem Stahl anzubringen, ist mit dem innovativen Nagelungssystem X-BT ganz einfach.  In einer Stunde Arbeit realisiert du über 100 Befestigungen mit denselben Festigkeitswerten gegenüber herkömmlichen Methoden. Auch der Korrosionsschutz ist gewährleistet, so dass keine weitere Rostschutznachbearbeitung notwendig ist. Mit dem Gewindebolzen X-BT sparst du dir die Präparations- und Wiederherstellungseingriffe von Schweißarbeiten und arbeitest zeitoptimiert und wirtschaftlich. Das gesamte System besteht nur aus drei perfekt miteinander abgestimmten Komponenten: Ein batteriebetriebener Kombihammer, ein Bolzensetzgerät und ein einziger Gewindebolzen X-BT.

Finde heraus, in wie vielen Situationen dir das System X-BT wertvolle Dienste leistet

Geeignet für die Befestigung von Gitterrosten, Kabeltrassen, Ankerschienen, Profilen, Elektroarbeiten und Erdleitungen auf Stahl. Du kannst das Befestigungssystem X-BT auf hochwiderstandsfähigem und beschichteten Stahl sowie auf Standardstahl und Röhren anwenden. Für die Installation wird eine Mindeststärke von 8 mm des Untergrundmaterials vorausgesetzt.

Produktiver und sicherer arbeiten

Nach Fixierung des Gewindebolzens sind keine weiteren Nachbearbeitungen mehr notwendig. Der Korrosionsschutz bleibt intaktund der Werkstoff wird nicht durchbohrt. Der Gewindebolzen mit Dichtungsring ist die sicherste Methode zum Korrosionsschutz. Das Befestigungssystem X-BT erzeugt eine regelrechte Verschmelzung auf dem Werkstoff und dadurch eine extreme Widerstandsfähigkeit. Gegenüber herkömmlichen Methoden wird eine gleichwertige oder höhere Lasttragfähigkeit sowie Reißfestigkeit gewährleistet. Die Befestigungen besitzen die Zulassung von Lloyds Register, ABS, GL, UL und ICC.

Installationsanleitung

Reinigung des Bolzensetzgeräts DX 351

Kontaktiere uns

Teilen