ELEKTRONISCHE RECHNUNGSSTELLUNG: Verbindlich vorgeschrieben ab 1. Januar 2019

Was beinhaltet sie und welche Informationen sind erforderlich

Fatturazione elettronica

Ausführliche Informationen zur elektronischen Rechnungsstellung

Ab dem 1. Januar 2019 wird mit dem ital. Haushaltsgesetz 2018 die Pflicht der elektronischen Rechnungsstellung für den Verkauf von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen eingeführt.

Aus diesem Grunde werden die an dich adressierten elektronischen Rechnungen von Hilti ausschließlich über das  Datenaustauschsystem ausgestellt.

Es ist daher erforderlich, dass du uns deinen vom Datenaustauschsystem ausgegebenen siebenstelligen Empfängercode oder alternativ dazu die Adresse der zertifizierten E-Mail (PEC) mitteilst, an die die elektronische Rechnungen gesendet werden sollen.  Wenn du uns diese Informationen noch nicht übermittelt hast oder wenn du für weitere Anfragen erneut kontaktiert werden möchtest, bitten wir dich, das folgende Formular auszufüllen.

Teile uns deine Daten für die elektronische Rechnungsstellung mit

Gib deine Daten ein

Teilen