Im Hilti-Geschäft in Trezzano sul Naviglio wird zum ersten Mal das Restyling der Hilti-Filialen präsentiert, das in den nächsten Jahren auf alle Geschäfte in ganz Italien Anwendung findet.
Ein tiefgreifender Wandel für ein innovatives und immer interaktiveres Einkaufserlebnis, damit immer mehr Kunden von Hilti begeistert sein können.
Im Zuge der umfassenden Restyling-Kampagne werden die Hilti Center zu Hilti Stores: Komfortablere und ansprechendere Geschäfte in den Farben des neuen Markenimages sorgen zusammen mit neuen Serviceleistungen, die den Kunden ins Zentrum stellen, für eine neue Einkaufserfahrung.
Die großen Neuerungen betreffen darüber hinaus einen vollständig ausgestatteten und sicheren Vorführbereich, der zentral im Store untergebracht ist, in dem Kunden die Leistungen unserer neuen Geräte wie auf einer echten Baustelle testen können. Außerdem gibt es einen Multimedia-Bereich mit Touch-Bildschirm, an dem die Kunden auf der Website navigieren und Angebote, technische Datenblätter und Produktzertifizierungen einsehen sowie spezielle Vorführvideos anschauen können, in denen alle notwendigen Informationen für die Kaufentscheidung gezeigt werden.
Die Zukunft des Retail bei Hilti hat begonnen.