MIT HILTI PRÄZISE UND GENAU MESSEN - IMMER

Kalibrierservice für Messgeräte

Hilti calibration service

Hilti Messsysteme arbeiten hochpräzise. Voraussetzung dafür ist aber eine regelmäßige Kalibrierung. Denn das beste Messwerkzeug nutzt dir nichts, wenn es nicht mehr absolut zuverlässig misst. 

Hilti Kalibrierservice für Messsysteme:

• Laser-Distanzmessgeräte

• Reflektoren und Empfänger

• Punkt- und Linienlaser

• Detektiergeräte

• Optische Messgeräte

Die Arbeit am Bau ist ein aufreibender Job. Das gilt auch für Messgeräte. Häufig sind sie im Dauereinsatz. Und sie sind harten Einsatzbedingungen ausgesetzt: Sie müssen starke Temperaturschwankungen verkraften, werden falsch gelagert oder unsachgemäß bedient. All das kann ihre Genauigkeit beeinträchtigen. 

Jedes Gerät sollte deshalb mindestens einmal pro Jahr nachjustiert werden. Der Hilti Kalibrierservice bringt deine Messwerkzeuge wieder zurück in die Präzisionsspur. 

Zusätzlich bieten wir dir einen Genauigkeitscheck an: Vor einem kritischen Messauftrag oder nach einem harten Baustelleneinsatz überprüfen wir für dich, ob auf dein Messsystem noch zu 100 Prozent Verlass ist.

Detaillierte Informationen zur Wartung deines Hilti Messsystems findest du auch in der jeweiligen Betriebsanleitung.

Unser Tipp für dich: Je nach Einsatzzweck kann auch eine häufigere Kalibrierung notwendig sein. Orientiere bitte auch an deinen hauseigenen Qualitätsbestimmungen, Auditvorgaben und den Anforderungen deiner Auftraggeber. 

Kontaktiere uns

Service Certificate*

Artikelnummer
Service
Preis (€)
Maßeinheit
431163
Service Certificate sistemi di misurazione laser - PL/PA/POL
164,59
Stücke
431164
Service Certificate sistemi di misurazione laser - PD
98,76
Stücke
431165
Service Certificate sistemi di misurazione laser - PM
109,73
Stücke
431166
Service Certificate sistemi di misurazione laser - PS/PX
142,65
Stücke
431167
Service Certificate sistemi di misurazione laser - PR/PP/POT
192,03
Stücke
431168
Service Certificate sistemi di misurazione laser - Ferroscan
340,15
Stücke
431169 Service Certificate sistemi di misurazione laser - POS/PLT 340,15 Stücke
423218
Service Certificate - HAT 28
104,50
Stücke
3555555
Servizio Calibrazione - DPG 100
504,74
Stücke
2168898 Service certificate SIW 6AT-A22 83,60 Stücke

* Tutti gli strumenti di misurazione in Fleet, o nel periodo “Tutto a Costo Zero”, godono di un Service Certificate gratuito all’anno

ZERTIFIZIERT NACH ISO 9001:2015 - System zur Qualitäts

Auf Hilti kannst du bauen: Der Hilti Kalibrierungsservice erfüllt die strengen Vorgaben für das Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2015 - System zur Qualitäts.

Der Kalibrierungsservice für Hilti Messsysteme sichert dir größte Präzision und Verlässlichkeit. Unser dreistufiges Verfahren garantiert dir bei jedem Auftrag höchste Qualität.

Stufe 1: Überprüfung der Genauigkeit

Wir schicken dein Messgerät in den Vergleichstest. Das Ergebnis zeigt, wie exakt dein Gerät mit unseren Präzisionsvorgaben für Neugeräte noch übereinstimmen.

Stufe 2: Reinigung und Neujustierung

Erfüllt dein Werkzeug seine ursprüngliche Genauigkeit nicht mehr, justieren wir Lasersystem oder Detektierung neu. Zusätzlich entfernen wir Staub und Verschmutzungen. Erst nach einer erneuten Prüfung der Messgenauigkeit geben wir dein Werkzeug frei zur Rücksendung.

Stufe 3: Dokumentation

Du erhältst von uns einen ausführlichen Prüfbericht. Darin dokumentieren wir alle Messwerte sowohl vor als auch nach der Kalibrierung. Mit dem Hilti Service-Zertifikat weist du nach, dass dein Messwerkzeug wieder den ursprünglichen Herstellerspezifikationen entspricht.

KEINE ZERTIFIZIERUNG NACH ISO 17025

Beachte bitte: Der Hilti Kalibrierungsservice ist nach ISO 9001, aber nicht nach ISO 17025 zertifiziert. 

Denn dieser Zertifizierungsstandard ist speziell auf die Arbeit spezialisierter Prüf- und Kalibrierungslaboratorien ausgelegt.

Überprüfe bitte deine internen Qualitätsrichtlinien, ob für die Kalibrierung deines Messsystems eine Zertifizierung nach einem Standard wie ISO 17025 notwendig ist.

Wenn du Fragen zur Kalibrierung hast, wende dich bitte einfach an dein Hilti-Team.

KALIBRIERUNG UND GENAUIGKEITSMESSUNGEN FRAGEN & ANTWORTEN

Warum muss ich meine Messgeräte kalibrieren lassen?

Hilti Messsysteme arbeiten hochpräzise und zuverlässig. Eine Reihe von Faktoren aber können ihre Genauigkeit mit der Zeit beeinträchtigen. Dazu zählen etwa der tägliche Einsatz auf der Baustelle unter harten Bedingungen, Temperaturschwankungen, wechselnder Luftdruck, falsche Lagerung oder die unsachgemäße Bedienung. 

Wie oft muss ich meine Hilti-Geräte kalibrieren?

Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung, mindestens einmal im Jahr. Je nach Einsatzzweck kann aber auch eine häufigere Kalibrierung notwendig sein. Überprüfe dazu bitte deine hauseigenen Qualitätsbestimmungen, Auditvorgaben und die Anforderungen deiner Auftraggeber. 

Zusätzlich sinnvoll ist eine Überprüfung der Messgenauigkeit zum Beispiel vor einem kritischen Messauftrag oder nach einem harten Baustelleneinsatz. 

Welche Zertifizierung hat der Hilti Kalibrierservice?

Wir sind nach ISO 9001, aber nicht nach ISO 17025 zertifiziert. Überprüfe bitte in deinen internen Qualitätsrichtlinien, welche Zertifizierung für die Kalibrierung deines Messsystems notwendig ist.

An wen wende ich mich für die Kalibrierung?

Bitte nimm Kontakt mit deinem lokalen Hilti-Account-Manager auf oder rufe einfach den Hilti Kundenservice unter
800-827013 an.

UNSERE PRODUKTNEUHEITEN IM BEREICH MESSSYSTEME. INTERESSIERT?

Teilen