Iscrizione al corso
Per partecipare al corso base per l’utilizzo della tua stazione totale Hilti compila il modulo di iscrizione, specificando: la data preferita, l’indirizzo presso cui si svolgerà il corso e i nomi dei partecipanti. Sarai ricontattato da uno dei nostri referenti per la formazione per definire i dettagli organizzativi.
Quota di iscrizione: Gratuita nel caso di Stazione Totale in Fleet Management, altrimenti 1.200€
Durante il corso di formazione si effettuerà la verifica del corretto funzionamento della stazione totale acquistata e di tutti gli accessori
Condizioni generali di Training Hilti
Tutti i corsi di formazione Hilti sono deducibili e soggetti alla normativa per la deducibilità dei costi d’impresa* in quanto spese funzionali all’attività che concorrono a formare reddito nell’esercizio di competenza.
* Per maggiori informazioni consulta il Testo Unico Imposte sul Reddito, nella sezione criteri generali per la deducibilità dei costi d’impresa (ART 109), e, per un ulteriore approfondimento, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 26 maggio 2009 in materia di base imponibile IRAP.