HIT-RE 100 Epoxiddübel




Hochleistungsfähiger, injizierbarer Epoxidmörtel mit allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen für Verankerungen und Bewehrungsanschlüsse in Beton
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
- Grundmaterialbedingung: Trocken
- Zulassungen / Prüfberichte: ETA
Optionen auswählen
Inhalt pro Dose/Kartusche
- 0.33 l
- 0.5 l
Paket Größe
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen
Nettopreis
Ab EUR 45,55
Technische Daten
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Grundmaterialbedingung
Trocken
Zulassungen / Prüfberichte
ETA
Feuerwiderstand
Ja
PROFIS Software
Ja
Dübelelemente
Bewehrungsstab
Umgebungsbedingungen
Außen
Reinigungsverfahren
Automatische Reinigung mit Hilti Hohlbohrer, Manuelle Reinigung
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
5 - 25 °C
Anwendungstemperaturbereich
-40 - 70 °C
Art der Befestigung
Vorsteckmontage
Unterlagen
pdf ICC-ESR-3829, Hilti HIT-RE 100 zur Befestigung in Beton, Englisch [ 4.5 MB ]
pdf ETA 15-0882 für Injektionsmörtel HIT-RE 100 V3 , Englisch, Deutsch [ 7.3 MB ]
pdf ETA 15-0883 für Injektionsmörtel HIT-RE 100 für Bewehrungseisen , Deutsch, Englisch [ 7 MB ]
Funktionen & Anwendungen
Merkmale
- Geeignet für gerissenen und ungerissenen Beton
- Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich sowie für eine Vielzahl von Untergrundbedingungen: trocken, nass, mit Wasser gefüllt (abhängig von der Stabausführung und den Zulassungen)
- Erzielt bei nachträglich eingebauten Bewehrungsstäben, die gemäß dem Eurocode ausgelegt sind, sowohl unter statischen als auch unter seismischen Belastungsbedingungen eine Leistung, die der von eingegossenen Bewehrungsstäben entspricht
- Kompatibel mit Hohlbohrern für die automatische Reinigung und einem elektrischen Spender für eine präzise Dosierung, was eine schnellere, einfachere und sicherere Installation ermöglicht
- Die lange Verarbeitungszeit ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Verlegung
Anwendungen
- Ersatz von falsch verlegten bzw. fehlenden Bewehrungsstäben
- Sanierung/Modernisierung mit nachträglich eingebauten Bewehrungsstäben
- Bewehrungsstangenverankerung/Anschluss von nachträglich eingebauten Bewehrungsstäben, auch in erdbebengefährdeten Gebieten
- Verankerung von sekundären Stahlbauteilen
- Verankerung von Stahlbauverbindungen (z. B. Stahlstützen, Stahlträger)
Informationen zu Zulassungen und Zertifikaten finden Sie in den einzelnen Artikeln.
Verwandte Produkte
Akku-Auspressgerät für Hybrid-/Epoxid-Injektionsmörtel mit intelligenten Funktionen für höhere Geschwindigkeit, mehr Sicherheit und weniger Abfall (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Manuelles Auspressgerät für Hybrid-/Epoxid-Injektionsmörtel zur chemischen Verankerung
SDS Max (TE-Y) Hohlbohrer der höchsten Leistungsklasse für nahezu staubfreies Bohren in Beton
Demo anfordern
Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.
Demo anfordernLive-Chat starten
Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.
Live-Chat starten


