Injektionsmörtel HIT-RE 100




Hochleistungs-Epoxid-Injektionsmörtel mit Zulassungen für normal belastete Befestigungen und Bewehrungsanschlüsse an Beton
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
- Grundmaterialbedingung: Trocken
- Zulassungen / Prüfberichte: ETA
Optionen auswählen
Inhalt pro Dose/Kartusche
- 0.33 l
- 0.5 l
Paket Größe
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen
Nettopreis
Ab EUR 45,55
Technische Daten
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Grundmaterialbedingung
Trocken
Zulassungen / Prüfberichte
ETA
Feuerwiderstand
Ja
PROFIS Software
Ja
Dübelelemente
Bewehrungsstab
Umgebungsbedingungen
Außen
Reinigungsverfahren
Automatische Reinigung mit Hilti Hohlbohrer, Manuelle Reinigung
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
5 - 25 °C
Anwendungstemperaturbereich
-40 - 70 °C
Art der Befestigung
Vorsteckmontage
Unterlagen
pdf ICC-ESR-3829, Hilti HIT-RE 100 zur Befestigung in Beton, Englisch [ 4.5 MB ]
pdf ETA 15-0882 für Injektionsmörtel HIT-RE 100 V3 , Englisch, Deutsch [ 7.3 MB ]
pdf ETA 15-0883 für Injektionsmörtel HIT-RE 100 für Bewehrungseisen , Deutsch, Englisch, Polnisch [ 7 MB ]
pdf ITA_DoP RE 100, Italienisch [ 704.7 KB ]
Funktionen & Anwendungen
Merkmale
- Hohe Leistung in gerissenem und ungerissenem Beton
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen sowie für den Einsatz in einer Vielzahl von Befestigungsuntergründen – trocken, nass, wassergefüllt (je nach Spezifikation der Stange sowie Zulassungen)
- Hohe Flexibilität hinsichtlich der Verarbeitungszeit (Langsamhärter)
- Umfangreiches Sortiment an Zubehör erhältlich (z. B. Stauzapfen, Stahlbürsten, Akku-Auspressgeräte)
- Einfaches Reinigungsverfahren erleichtert Montage
Anwendungen
- Ersatz von falsch gesetzten oder fehlenden Bewehrungsstäben
- Sanierung / Ertüchtigung mit nachträglichen Bewehrungsanschlüssen
- Setzen von Bewehrungsstäben / sekundären, nachträglichen Bewehrungsanschlüssen
- Verankerung sekundärer Stahlkonstruktionen
- Verankerung von Stahlstützen, Stahlträgern, Treppen, Geländern etc.
Informationen zu Zulassungen und Zertifikaten finden Sie in den einzelnen Artikeln.
Verwandte Produkte
Akku-Auspressgerät für Hybrid-/Epoxid-Injektionsmörtel mit intelligenten Funktionen für höhere Geschwindigkeit, mehr Sicherheit und weniger Abfall (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Manuelles Auspressgerät für Hybrid-/Epoxid-Injektionsmörtel zur chemischen Verankerung
SDS Max (TE-Y) Hohlbohrer der höchsten Leistungsklasse für nahezu staubfreies Bohren in Beton
Demo anfordern
Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.
Demo anfordernLive-Chat starten
Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.
Live-Chat starten


