X-EMTSC-FE MX Magnetische Abstandsschelle

Abstandsschelle aus Metall für Kabel/Rohre mit Schraubverschluss zur Verwendung mit magazinierten Nägeln und magnetischen X-FG FE Bolzenführungen
- Material: Kohlenstoffstahl
- Untergrundmaterial: Beton (weich), Beton (hart), Stahl
- Breite: 17.5 mm
Optionen auswählen
Kabeldurchführung Durchmesser
- 13 mm
- 19 mm
- 25 mm
Paket Größe
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Nettopreis
Ab EUR 47,21
Technische Daten
Material
Kohlenstoffstahl
Untergrundmaterial
Beton (weich), Beton (hart), Stahl
Breite
17.5 mm
Korrosionsschutz
Vorverzinkt, Zinkbeschichtung 5 µm
Werkstoffzusammensetzung
Vorverzinktes Stahlblech, Zinkbeschichtung 5 µm
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich
Unterlagen
pdf X-EMTC-FE MX Datenblatt, Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch [ 1.7 MB ]
Funktionen & Anwendungen
Merkmale
- Schnellere Installationen – Kombination mit unserem magnetischen BX Setzgerät für schnellere, bohrerlose und praktisch staubfreie Installationen
- Leichtere Handhabung – ermöglicht eine einfachere Einhand- und Überkopfbefestigung mit unserer magnetischen Bolzenführung für BX Setzgeräte
- Sichere Befestigungen – die Stützrippe ist für eine hohe Steifigkeit und einen festen, sicheren Halt auf flexiblen Leitungen ausgelegt
- Nachhaltiger – hergestellt mit weniger Stahl und ohne Kunststoffturbine, was zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen im Vergleich zur vorherigen Generation beiträgt
Anwendungen
- Befestigung von Elektroleerrohren
- Geeignet zur Verwendung mit der magnetischen Bolzenführung X-FG FE
Informationen zu Zulassungen und Zertifikaten finden Sie in den einzelnen Artikeln.
Demo anfordern
Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.
Demo anfordernLive-Chat starten
Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.
Live-Chat starten