DIE GESCHÄFTSVERWALTUNG IST NUR EINEN KLICK ENTFEROnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren

Flache Unterlegscheibe gemäss ISO 7089 aus Edelstahl (A4)

  • Erforderliche Werkstoffklasse: A2, A4
  • Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl A4 – DIN EN ISO 7089
  • Oberfläche: Außenbereich Plus – Edelstahl

Kunden suchten auch nach UnterlegscheibenDIN 7089 EdelstahlUnterlegscheibeBeilagscheiben oder Beilagscheibe.

Optionen auswählen

Innendurchmesser - ID
  • 6.4 mm
  • 8.4 mm
  • 10.5 mm
  • 13 mm
  • 17 mm
  • 21 mm
  • 25 mm
Außendurchmesser - AD
  • 12 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 24 mm
  • 30 mm
  • 37 mm
  • 44 mm
Paket Größe
  • 25 Stk
  • 50 Stk
  • 100 Stk
  • 150 Stk
  • 200 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
Ab EUR 5,64