DIE GESCHÄFTSVERWALTUNG IST NUR EINEN KLICK ENTFEROnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren

Gewindestange aus Edelstahl (A4), auf verschiedene Längen zugeschnitten

  • Erforderliche Werkstoffklasse: A2, A4
  • Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
  • Oberfläche: Außenbereich Plus – Edelstahl

Kunden suchten auch nach Gewindebolzen DINGewindebolzen Edelstahl oder Schellenmontage.

Optionen auswählen

Gewinde - M
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Länge - L
  • 50 mm
  • 100 mm
  • 150 mm
Paket Größe
  • 25 Stk
  • 50 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
Ab EUR 79,02