Nuron
Nuron-Schnellladegerät C 6-22



Schnellladegerät für alle Hilti Nuron-Akkus
- Akkusystem-Kompatibilität: Nuron
- Ausgangsleistung: 240 W
- Ausgangsstrom: 9.6 A
Kunden suchten auch nach Ladegerät, Kompakt Ladegerät, Akku Ladegerät, C 6-22 oder C 6.
Optionen auswählen
Paket Größe
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen
Nettopreis
Ab EUR 156,66
Technische Daten
Akkusystem-Kompatibilität
Nuron
Ausgangsleistung
240 W
Ausgangsstrom
9.6 A
Ladetemperaturbereich
-20 - 40 °C
Statusanzeige
Ja
Abmessungen (LxBxH)
189 x 160 x 76 mm
Unterlagen
pdf Selettore di batteria e caricabatteria W4628 _0226_g_IT [ 29.9 MB ]
Funktionen & Anwendungen
Merkmale
- Schnelleres Aufladen – bis zu 65 % kürzere Ladezeit als mit dem Ladegerät C 4-22
- Längere Akku-Lebensdauer – aktive Kühlung der Akkus nach anspruchsvollen Anwendungen trägt zu einer längeren Lebensdauer bei
- Einfache Wartung – Netzkabel ist jetzt noch langlebiger und schnell vor Ort austauschbar
- Wandmontage – Gehäuse mit Durchbohrungen zur Befestigung des Ladegeräts an der Wand, kein Abmessen erforderlich
- Datenkonnektivität – Austausch von Daten zur Geräte- und Akkunutzung mit der Hilti Cloud für effizientere Reparaturen und Informationen zur Optimierung der Geräteausgabe (optionales Datenmodul CDM-22 erforderlich)
Anwendungen
- Zeitsparendes Schnellladen von Nuron-Batterien
- Kompatibel mit allen Nuron Akkus
Informationen zu Zulassungen und Zertifikaten finden Sie in den einzelnen Artikeln.
Verwandte Produkte
Nuron

Kompakter und leichter 22-V-Lithium-Ionen-Akku für leichte Aufgaben mit Nuron Elektrowerkzeugen
Nuron

Vielseitiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit optimaler Balance von Gewicht, Leistung und Laufzeit für den Einsatz mit Nuron Elektrowerkzeugen
Nuron

Langlebiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit längerer Laufzeit und höherer Leistungsabgabe für den Einsatz mit Nuron Elektrowerkzeugen
Demo anfordern
Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.
Demo anfordernLive-Chat starten
Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.
Live-Chat starten