Nuron
Nuron Ultimate-Ladegerät C 8-22



Schnellladegerät optimiert für Nuron Hochleistungsakkus
- Akkusystem-Kompatibilität: Nuron
- Ausgangsleistung: 450 W
- Ausgangsstrom: 18 A
Kunden suchten auch nach Ladegerät, Kompaktladegerät, Akkuladegerät, C 8-22 oder Nuron.
Optionen auswählen
Paket Größe
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen
Nettopreis
Ab EUR 295,26
Technische Daten
Akkusystem-Kompatibilität
Nuron
Ausgangsleistung
450 W
Ausgangsstrom
18 A
Ladetemperaturbereich
-20 - 40 °C
Statusanzeige
Ja
Abmessungen (LxBxH)
195 x 180 x 76 mm
Unterlagen
pdf Selettore di batteria e caricabatteria W4628 _0226_g_IT [ 29.9 MB ]
Funktionen & Anwendungen
Merkmale
- Jeden Nuron Akku in nur 30 Minuten aufladen – ein revolutionäres Wärmemanagement sorgt dafür, dass die Akkus nach intensiver Nutzung viel schneller wieder auf Ladetemperatur kommen
- Längere Lebensdauer der Akkus – zwei Lüfter verlängern die Lebensdauer der Akkus, indem sie beim Laden eine stabilere Temperatur aufrechterhalten
- Einfache Wartung – Netzkabel ist jetzt noch langlebiger und einfacher vor Ort austauschbar
- Wandmontage – Gehäuse mit Durchbohrungen zur Befestigung des Ladegeräts an der Wand, kein Abmessen erforderlich
- Datenkonnektivität – Austausch von Daten zur Geräte- und Akkunutzung mit der Hilti Cloud für effizientere Reparaturen und Informationen zur Optimierung der Geräteausgabe (optionales Datenmodul CDM-22 erforderlich)
Anwendungen
- Die schnellste Möglichkeit zum Laden von Nuron Akkus
- Optimal zum Laden der Akkus B 22-170 und B 22-255 aufgrund der größten Zeitersparnis
- Empfohlen bei der Verwendung von Geräten mit zwei Akkus (z. B. Akku-Abbruchhammer TE 2000-22 oder Akku-Trennschleifer DSH 600-22), um die Ladezeit zu beschleunigen
Informationen zu Zulassungen und Zertifikaten finden Sie in den einzelnen Artikeln.
Verwandte Produkte
Nuron

Kompakter und leichter 22-V-Lithium-Ionen-Akku für leichte Aufgaben mit Nuron Elektrowerkzeugen
Nuron

Vielseitiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit optimaler Balance von Gewicht, Leistung und Laufzeit für den Einsatz mit Nuron Elektrowerkzeugen
Nuron

Langlebiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit längerer Laufzeit und höherer Leistungsabgabe für den Einsatz mit Nuron Elektrowerkzeugen
Demo anfordern
Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.
Demo anfordernLive-Chat starten
Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.
Live-Chat starten