r19409277











- Arbeitsrichtung: Wand
- Werkzeugaufnahme: TE-Y (SDS Max)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 4.9 kg
Optionen auswählen
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen
Nettopreis
Beim Laden des Preises ist ein Fehler aufgetreten
Bitte kontaktieren Sie uns
Technische Daten
Arbeitsrichtung
Wand
Werkzeugaufnahme
TE-Y (SDS Max)
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
4.9 kg
Einzelschlagenergie
7.1 J
Volle Schlagfrequenz
3228 Schläge/Min.
Max. Meißelleistung
850 cm³/min
Abmessungen (LxBxH)
419 x 105 x 240 mm
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
13.5 m/s² 1
Absaugvorrichtung erhältlich
TE DRS-B
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
92 dB (A) 2
- gemäß EN 60745-2-6
- gemäß EN 60745
Verwandte Produkte
SDS Max (TE-Y) Flachspitzmeißel-Bits mit Polygon-Design für schnelleren und besser kontrollierbaren Abbruch von Beton und Mauerwerk
Äußerst scharfe SDS Max (TE-Y) Spitzmeißel zum Feinmeißeln und Aufbrechen von Beton und Mauerwerk
TE-YP (SDS Max) Spatmeißel mit Polygondesign der Hochleistungsklasse für höchste Produktivität bei schweren Abbrucharbeiten
SDS max (TE-Y) Stockerwerkzeug für Oberflächenbearbeitung und Entfernen von Schichten in Beton
Demo anfordern
Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.
Demo anfordernLive-Chat starten
Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.
Live-Chat starten