DIE GESCHÄFTSVERWALTUNG IST NUR EINEN KLICK ENTFEROnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren

Elektrische Wandsäge für anspruchsvolle Schneidarbeiten mit Schnittassistenz, integrierter Steuerelektronik (ohne externe E-Box) und neuer Funkfernbedienung mit BLE-Konnektivität (DST WRC-CA Gen2)

  • Motorleistung S1: 20 kW
  • Blattdurchmesser - Bereich: 600 - 1600 mm
  • Min. Generatorleistung: 40 kVA

Optionen auswählen

Paket Größe
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
Beim Laden des Preises ist ein Fehler aufgetreten

Bitte kontaktieren Sie uns