DIE GESCHÄFTSVERWALTUNG IST NUR EINEN KLICK ENTFEROnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren

Konvexe Lamellenscheibe AF-D SP

Fiberbeschichtete, konvexe Lamellenscheiben der Premium-Leistungsklasse für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen

  • Untergrundmaterial: Stahl, Nichtrostender Stahl
  • Produktklasse: Premium
  • Blatt-/Scheibenform: Konvex – Typ 29
Prämie

Kunden suchten auch nach FächerscheibenLamellenscheibe FiberglasLamellenscheiben PremiumSchleifen Edelstahl oder Abschleifen Schweißnähte.

Begrenztes Angebot

false

Gültig bis: XX.X.2026

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
Korndichte - Aluminium
  • P36-40
  • P60
  • P80
Untergrundmaterial
  • Stahl, Nichtrostender Stahl
Paket Größe
  • 10 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
Ab EUR 37,53

Technische Daten

Untergrundmaterial
Stahl, Nichtrostender Stahl
Produktklasse
Premium
Blatt-/Scheibenform
Konvex – Typ 29
Träger
Fiberglas

Funktionen & Anwendungen

Merkmale

  • Perfekte Kombination von höherer Abtragsleistung, längerer Lebensdauer und geringerem Gewicht
  • Komfortableres Schleifen mit Lamellenscheiben – dank geringerer Vibrationen, längerer Lebensdauer und weniger tiefer Spuren
  • Konvexe Form – erhöht die abrasive Kontaktfläche

Anwendungen

  • Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
  • Entfernen oder Verschleifen von Schweißnähten auf Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
  • Anfasen von Kanten zur Schweißnahtvorbereitung auf Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
  • Entfernen von Graten aus Rohschnitten in Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
  • Entfernung von Rost oder Lack von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen

Informationen zu Zulassungen und Zertifikaten finden Sie in den einzelnen Artikeln.

Demo anfordern

Demo anfordern

Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.

Demo anfordern
Live-Chat starten

Live-Chat starten

Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.

Live-Chat starten