DIE GESCHÄFTSVERWALTUNG IST NUR EINEN KLICK ENTFEROnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren

Premium-Wandsägeblatt (15-20 kW) für ausgewogene Leistung in Stahlbeton (60H-Dorn)

  • Untergrundmaterial: Beton, Bewehrter Beton
  • Segmenttyp: Gesintert
  • Nasser oder trockener Betrieb: Nass
Prämie

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 800 mm
  • 1000 mm
  • 1200 mm
Paket Größe
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
Ab EUR 1 011,38

Technische Daten

Untergrundmaterial
Beton, Bewehrter Beton
Segmenttyp
Gesintert
Nasser oder trockener Betrieb
Nass
Aufnahme
60 mm
Produktklasse
Premium

Funktionen & Anwendungen

Merkmale

  • Vereinbart höhere Schnittleistung mit längerer Lebensdauer
  • Gehärtete und angelassene, robuste, lasergefertigte Trennscheibe aus Stahl für gleichmässiges, gerades Schneiden
  • Sandwich-Segmente für konstante Segmentbreite über die gesamte Lebensdauer

Anwendungen

  • Sägen von armiertem Beton
  • Durch- und Ausbrüche für Fenster und Türen
  • Korrekturarbeiten an Fassaden, Trennwänden und Mauern

Informationen zu Zulassungen und Zertifikaten finden Sie in den einzelnen Artikeln.

Demo anfordern

Demo anfordern

Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.

Demo anfordern
Live-Chat starten

Live-Chat starten

Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.

Live-Chat starten