CHE COS’È E QUANDO È RICHIESTA LA EN1090

Milena Casto
Tempo di lettura: < 10 minuti
Articolo

La EN 1090 definisce i requisiti per la realizzazione e l’immissione sul mercato di componenti strutturali in acciaio e alluminio. L’articolo chiarisce quando la norma si applica, quali prodotti rientrano nel suo campo di applicazione e quali obblighi introduce in termini di marcatura CE, fornendo indicazioni utili per progettisti, produttori e installatori chiamati a operare nel rispetto delle prescrizioni normative.

Sistemi di supporto delle sottostrutture
Sistemi di supporto modulare

1. INTRODUZIONE

La serie di norme EN1090 [1], entrata in vigore nel 2014, regola l’immissione nel mercato di prodotti da costruzione e di componenti strutturali in acciaio e alluminio. Essa rappresenta norma obbligatoria per tutti i produttori che intendono accedere ai mercati europei, in quanto disciplina la conformità di elementi in acciaio e alluminio, ai sensi del regolamento UE N. 305/2011 sui prodotti da costruzione [2] (denominato CPR). Proprio dal 1° luglio 2013, data di entrata in vigore del CPR [2], le aziende produttrici di materiali da costruzione in acciaio e alluminio, possono quindi operare all’interno dell’Unione Europea, solo rispettando la EN 1090 [1].

2. COME È COMPOSTA LA NORMA EN 1090

Le norme EN 1090 [1] comprendono le seguenti norme europee che implementano i requisiti del Regolamento sui prodotti da costruzione (CPR) per le strutture in acciaio e alluminio:

  • EN 1090-1: Requisiti per la valutazione della conformità dei componenti strutturali (marcatura CE)

  • EN 1090-2: Requisiti tecnici per l'esecuzione di strutture in acciaio

  • EN 1090-3: Requisiti tecnici per l'esecuzione di strutture in alluminio

In particolare, la norma EN 1090-1 stabilisce i requisiti per la valutazione della conformità e la marcatura CE dei componenti strutturali, la EN 1090-2 riporta nel dettaglio le specifiche tecniche per le strutture in acciaio ed, infine, la terza parte (EN 1090-3), delinea i requisiti per le strutture in alluminio.

Lo standard internazionale EN1090 [1], impone che un prodotto da costruzione abbia marchio CE se esso è permanentemente incorporato nella costruzione e se ha una funzione strutturale. Oltre a garantire una sicurezza costruttiva del componente, la marcatura CE ne consente la circolazione all’interno del mercato europeo. Senza la marcatura CE, i produttori potrebbero incorrere in conseguenze legali in caso di guasto o danni dei prodotti, non potrebbero commercializzare il prodotto e il prodotto ad uso strutturale non dovrebbe essere accettato in cantiere.

3. CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SECONDO EN 1090

La serie di norme EN 1090 classifica le strutture in quattro classi di esecuzione (da EXC 1 a EXC 4), ciascuna con requisiti distinti in base alla complessità e al livello di rischio. La classe di esecuzione di una struttura è definita dallo sforzo ingegneristico necessario per implementare i parametri di progettazione.

Le 4 classi di esecuzione (EXC) sono definite come segue:

  • EXC 1: Copre tutte le strutture più semplici, composte da componenti strutturali in acciaio fino alla classe di resistenza S275 e componenti strutturali in leghe di alluminio. Questa classe comprende anche gli edifici agricoli.

  • EXC 2: Questa è la classe più comune e copre tutte le strutture portanti in acciaio fino alla classe di resistenza S700.

  • EXC 3: Questa classe comprende le strutture portanti in acciaio fino alla classe di resistenza S700 e i componenti strutturali in leghe di alluminio.

  • EXC 4: Questo include tutti i componenti strutturali di EXC3, quindi ad alto rischio per la perdita di vite umane, o conseguenze economiche, sociali o ambientali in caso di guasto. Esempi di edifici e opere di ingegneria civile: tribune, edifici pubblici in cui le conseguenze del collasso sono elevate (ad esempio una sala da concerto).

4. L’IMPORTANZA DELLA EN 1090 [1] E DELLA MARCATURA CE

Come detto in precedenza, i produttori devono rispettare i requisiti delle norme EN 1090 [1] per ottenere la marcatura CE ed avere quindi l’accesso sul mercato europeo. Senza la marcatura CE, le parti interessate potrebbero potenzialmente incorrere in conseguenze legali per eventuali danni causati da queste strutture. Per ottenere la marcatura CE, il produttore deve dimostrare la conformità del prodotto attraverso prove tipo e certificazione inerenti al controllo della produzione in fabbrica (FPC) da parte di un organismo notificato. Dopo l’ottenimento della marcatura CE si può poi redigere la dichiarazione di prestazioni (DoP). Questo processo garantisce elevati standard di sicurezza e qualità per i prodotti da costruzione in tutta l'UE e sottolinea l'impegno dei produttori a rispettare le normative edilizie Europee.

La marcatura CE quindi, garantisce la conformità delle prestazioni di un prodotto rispetto alle prestazioni dichiarate (DoP). Apponendo questa marcatura su un prodotto, il produttore si assume la responsabilità della conformità a tutti i requisiti legali stabiliti dall'Unione Europea applicabili ad esso. Lo scopo della marcatura CE è quello di garantire e standardizzare le prestazioni minime. Tutti i fornitori devono fornire un numero minino di specifiche informazioni riguardanti le prestazioni di ogni prodotto marcato CE. Anche il nuovo sistema Hilti MT, è dotato di marcatura CE in conformità a EN 1090, come visibile nell’etichetta riportata nella Figura 1:

Marcatura CE per il prodotto Hilti MT System in conformità con EN 1090

Figura 1: Marcatura CE per il prodotto Hilti MT System in conformità con EN 1090

In particolare, nell’etichetta di Figura 1 vengono riportate le seguenti voci:

  • CE: Marcatura CE – Conformità europea

  • NB 1234: Numero di identificazione dell'Organismo Notificato

  • Hilti AG FL 9494 Schaan: Nome e indirizzo della sede legale del produttore

  • 22: Ultime due cifre dell'anno in cui la marcatura CE è stata apposta per la prima volta

  • Hilti-IS-DoP-018: Numero di riferimento DoP (Dichiarazione di prestazione)

  • EN1090-1:2009+A1: Riferimento corrispondente alla specifica tecnica armonizzata

  • www.hilti.group: sito web che ospita la DoP

5. QUANDO È IMPORTANTE LA MARCATURA CE

La marcatura CE deve essere apposta su un prodotto da costruzione basato su una norma, ad esempio in questo caso EN 1090-1, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • Il prodotto rientra nell'ambito di applicazione della norma EN 1090-1 (secondo CENT/TC 135)

  • É un prodotto da costruzione strutturale ai sensi del Regolamento sui prodotti da costruzione (CPR) UE 305/2011 [1], quindi:

a) il prodotto è destinato ad essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione (edifici o opere di ingegneria civile)
b) il prodotto ha una funzione strutturale in relazione all'opera di costruzione (ovvero, il suo guasto influirà sul soddisfacimento del requisito di base dell'opera 1 come dettagliato nell'Allegato I del Regolamento UE 305/2011).
È importante notare che, anche se un prodotto non è soggetto alla norma EN 1090, può avere la marcatura CE ma questa deve essere basata su altre norme armonizzate o ETA.

6. APPLICAZIONI RILEVANTI DELLE NORME EN 1090 [1]

La conformità alle norme EN 1090 [1] è particolarmente rilevante per una serie di applicazioni di sistemi di installazioni che richiedono sicurezza, integrità strutturale e affidabilità. Alcune di queste applicazioni possono essere ad esempio i ponti pedonali, dovendo supportare il traffico, i pavimenti sopraelevati, progettati per il supporto di pesi importanti ed, infine, piattaforme, che spesso servono in ambienti industriali e commerciali per l'accesso a macchinari o come superfici di appoggio per attrezzature pesanti riportate in Figura 2.

Piattaforme e passerelle in un edificio industriale

Figura 2: Piattaforme e passerelle in un edificio industriale

Altre applicazioni che necessitano di essere conformi alle norme EN 1090 [1], sono sicuramente le strutture per ascensori e scale mobili. Esse coinvolgono componenti strutturali cruciali per supportare in sicurezza i sistemi di trasporto verticale negli edifici commerciali e residenziali.

Vano ascensore

Figura 3: Vano ascensore

Sono tutti esempi di applicazioni per le quali è necessaria la conformità basate su norme europee al fine di garantire l’affidabilità dell’installazione fuori standard. Hilti si impegna a garantire elevati standard in termini di installazione e supporto strutturale in diverse applicazioni come quelle sopracitate.

PORTFOLIO HILTI CONFORME ALLE NORME EN 1090 [1]

Il sistema MT esistente nel portfolio Hilti è un sistema di supporto modulare ad alte prestazioni conforme alla norme EN 1090 [1], progettato specificamente per applicazioni di supporto a impianti meccanici, elettrici e idraulici (MEP). Questa conformità garantisce l’adempimento dei rigorosi standard europei per l'integrità strutturale, la qualità e la sicurezza nelle installazioni portanti. Il sistema Hilti MT offre vantaggi significativi in termini di capacità peso-carico, riducendo i costi complessivi del progetto e velocizzando il processo di assemblaggio rendendolo semplice e sicuro, al fine di migliorare quindi l’efficienza in cantiere. La conformità alle norme EN 1090 [1] rafforza l'affidabilità e l'idoneità del sistema MT per applicazioni che richiedono un robusto supporto strutturale e il rispetto delle normative.

Al fine di garantire affidabilità, conformità e facilità d'uso nelle applicazioni di supporto strutturale, Hilti ha recentemente lanciato un nuovo profilo scatolare appartenente al sistema MT, denominato MT-90H adatto ad applicazioni che devono soddisfare i requisiti normativi riportati sulle EN 1090 [1].

Il binario MT-90H si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:

  • Elevata capacità di carico: l'MT-90H è progettato per supportare carichi significativi, ideale quindi per applicazioni pesanti che richiedono la conformità agli standard EN 1090, in particolare nelle strutture per tubazioni, griglie a soffitto e applicazioni MEP multidisciplinari.

  • Produzione di precisione e controllo qualità: i componenti MT-90H sono sottoposti a rigorosi processi di garanzia della qualità e di produzione che soddisfano i requisiti della norma EN 1090. Ciò include le prove di tipo, l'accuratezza dimensionale e la durata, fondamentali per la marcatura CE e la certificazione secondo EN 1090.

  • Marcatura CE secondo EN 1090: MT-90H è stato specificamente certificato secondo la EN 1090 [1], il che lo rende pronto per l'uso diretto nei progetti di costruzione dell'UE che richiedono componenti con marcatura CE. Questa pre-certificazione semplifica la conformità per ingegneri e appaltatori eliminando la necessità di ulteriori passaggi di test o certificazione.

  • Modularità e flessibilità: MT-90H fa parte di un sistema modulare, che ne consente la facile configurazione per soddisfare esigenze di progettazione specifiche in diverse applicazioni e classi di esecuzione (da EXC 1 a EXC 2) all'interno della norma EN 1090. Questa flessibilità è ideale per installazioni complesse, in particolare in aree con requisiti strutturali stringenti.

  • Resistenza alla corrosione e durata: con opzioni per finiture resistenti alla corrosione, il sistema MT-90H è altamente durevole e adatto per installazioni a lungo termine, anche in ambienti difficili. Questa durata è in linea con i requisiti delle EN 1090 [1] per la longevità e la sicurezza nelle strutture permanenti.

  • Installazione semplificata: il design modulare di MT-90H supporta un montaggio e un'installazione efficienti, contribuendo a diminuire drasticamente i tempi in cantiere e a ridurre al minimo il potenziale di errori di installazione. Questa facilità d'uso aiuta a soddisfare l'attenzione della norma EN 1090 [1] sulla qualità e l'uniformità dei componenti strutturali.

Queste caratteristiche rendono MT-90H una soluzione affidabile per le applicazioni EN 1090, offrendo conformità e prestazioni per una varietà di esigenze di supporto strutturale.

Sistema MT-90H per carichi pesanti e collari MP-MI

Figura 4: Sistema MT-90H per carichi pesanti e collari MP-MI

In conclusione, quindi, per tutte le applicazioni richiedenti l’uso di prodotti contraddistinti da marcatura CE e conformi alla normativa EN 1090 [1], il sistema MT si dimostra una scelta affidabile in termini di certificazioni coerenti con il Regolamento UE N. 305/2011 [2], garantendo inoltre affidabilità, sicurezza e facilità di applicazione. Questo sistema infatti promette maggiore efficienza in termini progettuali ed un montaggio rapido e sicuro in cantiere, anche per applicazioni con carichi pesanti e in ambienti altamente corrosivi.

REFERENZE

[1] EN 1090 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio, Serie di norme

[2] Regolamento (UE) N. 305/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE