Nuron
Akku-Bohrhammer TE 6-22






Vielseitiger SDS Plus Akku-Bohrhammer mit großem Bohrbereich, Feinmeißel und Schnellwechselaufnahme (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 2.84 kg
- Hammerbohrer (optimaler Durchmesserbereich): 4 - 16 mm
- Einzelschlagenergie: 2.6 J
Kunden suchten auch nach Akku-Bohrhammer, Bohrhammer, TE 6, Bohr Hammer oder Bohrmaschine.
Optionen auswählen
Paket Größe
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen
Nettopreis
Ab EUR 828,03
Technische Daten
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
2.84 kg
Hammerbohrer (optimaler Durchmesserbereich)
4 - 16 mm
Einzelschlagenergie
2.6 J
Bohrdurchmesserbereich für Hammerbohrer
4 - 28 mm
Schlagzahl
1050 U./Min.
Volle Schlagfrequenz
5100 Schläge/Min.
Funktionalität
Elektronischer aktiver Verdrehschutz (ATC), Aktive Vibrationsreduzierung AVR, Meißeln, Tiefenanschlag, Austauschbare Werkzeugaufnahme, Umkehrmodus, Drehmomentkupplung, Hammerbohren, LED-Arbeitslampe
Triaxialer Vibrationswert beim Hammerbohren in Beton (ah,HD)
10.7 m/s² 1
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
5.5 m/s² 2
A-bewerteter Schallleistungspegel für Emissionen
102 dB (A) 3
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
94 dB (A) 4
Absaugvorrichtung erhältlich
TE DRS-4/6, TE DRS-C, TE DRS-D, TE DRS-22
- gemäß EN 60745-2-6
- gemäß EN 60745-2-6
- gemäß EN 60745
- gemäß EN 60745
Unterlagen
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (IT) [ 849.9 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt LI-ION-BATTERIES >100Wh (IT) [ 247.7 KB ]
Funktionen & Anwendungen
Merkmale
- Leistung, Vielseitigkeit und Ergonomie – der Akku-Bohrhammer TE 6-22 bietet einen großen Bohrbereich, eine Meißelfunktion und mehr Komfort für den ganztägigen Einsatz
- Weniger Ermüdung – jetzt noch leichter und optimal für umfangreichere Bohrarbeiten in Beton
- Verbesserte Handhabung – bessere Gerätebalance und Konturgriffe für ein bequemeres Bohren, Meißeln oder Setzen in jeder Position
- Umfassende Sicherheitsfunktionen – inklusive Active Torque Control (ATC) für einen besseren Schutz vor unkontrolliertem Verklemmen des Bohrers
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
Anwendungen
- Bohren und Hammerbohren in Beton und Mauerwerk
- Leichte Meißelarbeiten – z. B. Fliesenmeißeln, Schienenreinigung oder Oberflächenkorrektur
- Leichte Meißelarbeiten – z. B. Fliesenmeißeln, Schienenreinigung oder Oberflächenkorrektur
- Gelegentliches Bohren in Holz und Stahl (mit optionaler Schnellspannaufnahme)
- Setzen von Dübeln und Kompaktdübeln (mit optionalem TE-C Bithalter)
Informationen zu Zulassungen und Zertifikaten finden Sie in den einzelnen Artikeln.
Verwandte Produkte
Integrierte Staubabsaugung zur komfortablen Erfassung von Staub beim Bohren oder Meißeln mit Akku-Bohrhämmern TE 4-22 und TE 6-22
Nuron

Hochkapazitiver 22-V-Li-Ionen-Akku zur Steigerung der Leistung und Laufzeit von mittelschweren bis schweren Nuron-Elektrowerkzeugen
Nuron

22-V-Lithium-Ionen-Akku mit der höchsten Kapazität, für maximale Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für schwere Belastungen
Dienstleistungen
Fleet Management
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Mietgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
- Die Diebstahlversicherung kann finanzielle Risiken und unerwartete Kosten verringern.
Demo anfordern
Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.
Demo anfordernLive-Chat starten
Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.
Live-Chat starten
