DIE GESCHÄFTSVERWALTUNG IST NUR EINEN KLICK ENTFEROnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren

Akku-Schlagschrauber SID 2-A12

AVV Imp (Esag) SID 2-A12 sca #3927331

Akku-Schlagschrauber der Subkompakt-Klasse (12 V) mit bürstenlosem Motor – optimale Zugänglichkeit und geringes Gewicht bei gleichzeitig hohem Drehmoment

  • Merkmal: LED-Licht , Werkzeugaufnahme mit LED-Leuchte
  • Werkzeugaufnahmetyp: 1/4" Sechskant
  • Drehzahl: Gang 1: 2750 U./Min.

Kunden suchten auch nach Akku-Schlagsschrauber12 V SchrauberSchlagbohrenAkkuschrauber oder SID-2.

Passen Sie Ihr Set an

Gerät
Gerät im Karton Enthält: 1x Bit-Set S-BSC SF2 50/2" T (6) BULK
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis

EUR 197,68

Technische Daten

Merkmal
LED-Licht , Werkzeugaufnahme mit LED-Leuchte
Werkzeugaufnahmetyp
1/4" Sechskant
Drehzahl
Gang 1: 2750 U./Min.
Max. Drehmoment (Einstellung)
180 Nm (1) 1
Volle Schlagfrequenz
3988 Schläge/Min.
Anzahl Gänge
1
Abmessungen (LxBxH)
138 x 68 x 177 mm
Gewicht Gerätekörper
0.743 kg
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
97 dB (A) 2
Tri.Vibr. für Schlagmont. mit Werkzeug max. Kap. (ah)
9.9 m/s²
Nennspannung
10.8 V
  1. Gerät nicht verwenden bei genau spezifiziertem oder maximalen Drehmoment - Gefahr des Überdrehens und der Beschädigung der Schraube oder des Werkstückes.
  2. gemäß EN 60745

Unterlagen

Funktionen & Anwendungen

Merkmale

  • Kompakter als je zuvor – der Akku-Schlagschrauber für die Arbeit an beengten oder schwer zugänglichen Stellen
  • Minimiertes Gewicht – perfekt für Arbeiten über Kopf oder in unangenehmen Winkeln
  • Bessere Ergonomie – perfekter und sicherer Grip, komfortablere Handhabung und präzise Kontrolle
  • Hervorragende Leistung – Spitzendrehzahl von 2750 U/min und bis zu 170 Nm Drehmoment, und das bei kompakten Abmessungen und minimalem Gewicht
  • Bürstenloser Motor – nahezu wartungsfrei, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden

Anwendungen

  • Setzen von Selbstbohrschrauben mit kleinem Durchmesser bis 22 mm Länge in Metall
  • Setzen von Trockenbauschrauben
  • Eindrehen von HRD Rahmendübeln mit Ø bis 8 mm in Mauerwerk und Beton
  • Eindrehen von Spitzenschrauben mit Ø bis 6 mm in Holz

Dienstleistungen

Hilti Geräteservice

  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Gerät warten
  • Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
  • Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
Mehr Informationen zu Tool Services

Fleet Management

  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
  • Die Diebstahlversicherung kann finanzielle Risiken und unerwartete Kosten verringern.
Mehr Informationen zum Flottenmanagement

LifeTime-Dienste

  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten so lange begrenzt, wie wir das Gerät für Sie warten
  • Abhol- und Lieferservice
Weitere Informationen zu LifeTime Services

Beratung und Support

Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.

Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.