Torna al contenuto principale
Carrello
Posted by Luca Pavoneover 4 years ago

Soluzione di protezione contro fuoco, acqua, polvere, gas ed esplosioni

antifuoco,cable transit,protezione al fuoco

1.8K

In specifici settori del mondo energetico e industriale, dove le condizioni ambientali a contorno posso essere severe, le norme richiedono che determinate porzioni del sito produttivo vengano compartimentate in modo da garantire sia la sicurezza degli operatori, sia la funzionalità degli impianti stessi.
Parliamo, quindi, di sigillatura meccanica contro l’effetto di acqua, gas, polvere, esplosioni e disturbi elettromagnetici, oltre che di protezione al fuoco.

CAMPO DI APPLICAZIONE:
In questi casi entra in gioco il sistema HILTI CABLE TRANSIT



Non sono da escludere anche altri ambiti quali:
·      Industria farmaceutica
·      Mezzi di trasporto classici (es. treni)
·      Industria automobilistica

IN COSA CONSISTE UN SISTEMA DI SIGILLATURA MECCANICA?
Le componenti fondamentali possono essere racchiuse in 4 categorie:
1.    IL TELAIO (frame)

Ha il compito di contenere i moduli passacavi in posizione e fissare il sistema al materiale base.
In base a quest’ultimo e all’aggressività delle condizioni ambientali, la scelta può ricadere tra:

·      Telai per calcestruzzo e muratura – fissati con ancoranti meccanici o gettati in opera







CFS-T SBF CFS-T SBO


·      Telai per installazione su pareti d’acciaio – fissaggio con saldatura

CFS-T SBF



Di conseguenza, anche i materiali di costruzione dei telai differiscono. In commercio sono disponibili telai in:
·      acciaio standard (rivestito con primer);
·      acciaio zincato elettroliticamente;
·      acciaio galvanizzato con immersione a caldo;
·      acciaio inox;
·      alluminio;
·      fibra di vetro.

Ogni telaio viene testato per degli specifici gradi di resistenza al fuoco e per determinate configurazioni d’installazione. I risultati sono riportati all’interno delle certificazioni, che si distinguono tra onshore e offshore:




Es. Certificazione ETA-13/0516, del 19/12/2019 - Telaio CFS-T SBF


2.    I MODULI

Elemento modulare di attraversamento del cavo. A seconda delle sue dimensioni esterne, può ospitare un determinato range di dimensioni di cavi.

Ciascuna misura di modulo base viene fornito con moduli adattivi (nero e grigio) e un modulo centrale:




L’utilizzo di questi adattatori consente di alloggiare in modo rapido ed esente da errori la giusta dimensione di cavo.

Facile ispezionabilità







Il report progettuale del software Profis Cable Transit restituisce graficamente la corretta disposizione e scelta dell’adattatore per ciascun attraversamento:



In totale sono sufficienti 7 codici articolo di moduli per coprire diametri di cavi da 3 a 99 mm (maggior rapidità di scelta e installazione e minor magazzino):



A seconda dell’utilizzo specifico, i moduli base possono suddividersi in:

·      Moduli standard di sigillatura:

·      Moduli per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive (certificazione ai sensi ATEX):


·      Moduli per la protezione da disturbi di natura elettromagnetica (EMC):



3.    LE PIASTRE DI ANCORAGGIO

La piastra di ancoraggio, da interporre tra tutte le file di moduli, facilita l’assemblaggio dei moduli dei cavi e dei moduli di riempimento, li fissa nel telaio e aumenta la tenuta della sigillatura nei confronti della pressione statica e dinamica.
La soluzione Hilti si distingue per l’utilizzo di una piastra speciale, denominata piastra di ancoraggio con viti di fissaggio:

L’utilizzo di una di queste piastre in ciascuna apertura del telaio consente di bloccare provvisoriamente, in posizione precompressa, i moduli, per facilitare l’installazione dell’ultima fila di moduli e il posizionamento del cuneo di precompressione.
Il suo utilizzo è raccomandato in situazioni in cui il telaio contiene molti moduli di piccole dimensioni e/o nel caso di installazione a solaio.

4.    IL CUNEO DI SIGILLATURA

Viene utilizzato per consentire una rapida e agevole compressione di moduli e blocchi di riempimento per una sigillatura efficace. Può essere posizionato in un punto qualsiasi all’interno del telaio e c’è soltanto un bullone centrale da stringere. La presenza di un singolo bullone di fissaggio consente maggiore rapidità d’installazione e una distribuzione omogenea dei carichi.



5.    COMPONENTI COMPLEMENTARI INDISPENSABILI:

·      Il LUBRIFICANTE da utilizzare per ingrassare tutti gli elementi in gomma durante l’assemblaggio per facilitare l’installazione, garantire l’effetto sigillante (realizzare la necessaria tenuta all’acqua e al gas del sistema) e a impedire ai moduli di attaccarsi tra loro in caso di smontaggio.



·      L’ ESTRATTORE CUNEI viene utilizzato come ausilio per lo smontaggio per rimuovere il cuneo sigillante senza danneggiarlo per consentire un successivo montaggio di cavi supplementari.


·      Il MODULO DI PRECOMPRESSIONE utilizza il principio del martinetto a vite per realizzare un’agevole precompressione dei moduli prima dell’inserimento della fila, o delle ultime due file, facilitando ulteriormente l’assemblaggio dei moduli dei cavi e l’inserimento del cuneo sigillante.



 Altre applicazioni di uso frequente:

  • La sigillatura di fori carotati


  • La sigillatura di passaggi cavi in cabinet elettrici


Per tutte le esigenze legate alle applicazioni Cable Tansit e ogni esigenza sui prodotti di protezione al fuoco, ti invitiamo a contattare i nostri esperti o a farci una domanda tramite il portale Ask Hilti.

Ancora nessun commento

Commenta per primo.