Criteri di Progettazione, Sicurezza e Posa in Opera

Il documento UX129 "Parapetti e ringhiere vetrati e metallici: criteri di progettazione, di sicurezza e di posa in opera" [1] è un'analisi dettagliata delle normative, delle tecniche di progettazione e delle pratiche di installazione per parapetti e ringhiere in vetro e metallo. Redatto dal gruppo di lavoro dell'ufficio tecnico UNICMI con la collaborazione di aziende associate ad UNICMI, il documento si propone di colmare il vuoto normativo esistente per i parapetti non prefabbricati e di fornire linee guida per garantire la sicurezza e la durabilità di questi elementi.
Il documento mira a fornire regole di buona pratica per la progettazione tecnologica, la sicurezza e la posa in opera di parapetti con struttura metallica e/o vetrata. Si prefigge anche l’obiettivo di colmare il vuoto normativo per i "kit" di parapetti non prefabbricati, esclusi dal campo di applicazione delle norme UNI esistenti. Inoltre, la UX129 [1] tratta oneri e responsabilità dei diversi attori coinvolti nella fornitura e installazione di parapetti.
RILEVANZA DEL DOCUMENTO
Il documento riveste una particolare importanza per diversi motivi. Innanzitutto, esso aggiorna e sostituisce il precedente UX67 [2], integrando nuove normative e tecniche che rispondono alle esigenze attuali del settore. Questo aggiornamento è fondamentale per garantire che le pratiche di progettazione e installazione siano sempre allineate con gli standard più recenti, migliorando così la sicurezza e l'efficacia dei parapetti. Inoltre, il documento fornisce una guida completa per la progettazione e l'installazione di parapetti, assicurando che tutte le fasi del processo siano eseguite correttamente e in conformità con le normative vigenti. Questo è particolarmente rilevante in un contesto in cui la sicurezza degli utenti è una priorità assoluta. La presenza di riferimenti normativi dettagliati, sia a livello nazionale che internazionale, assicura che i professionisti del settore possano operare in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili, riducendo il rischio di incidenti e garantendo la durabilità delle strutture. Il documento è disponibile sul sito ufficiale di UNICMI cliccando sull'immagine seguente:
Figura 1. Immagine di copertina del documento UX129 "Parapetti e ringhiere vetrati e metallici: criteri di progettazione, di sicurezza e di posa in opera". Estratto UX129 [1].
L'ATTENZIONE POSTA ALLA SICUREZZA
La progettazione dei parapetti vetrati e metallici deve tenere conto di diversi criteri per garantire la sicurezza e la funzionalità. Tra questi, l'altezza minima di protezione, la scalabilità, l'inattraversabilità e l'impugnabilità del corrimano sono aspetti fondamentali che vengono analizzati nel dettaglio all’interno del documento. La UX129 [1] cita inoltre molte norme nazionali ed internazionali che possono essere di utilissimo supporto alla progettazione di parapetto sicuri.
ANCORANTI
Tra i punti chiave trattati nel documento troviamo la progettazione, la scelta e la posa in opera degli ancoraggi, che sono trattati come elementi fondamentali per garantire la stabilità e la sicurezza dei parapetti. Questi aspetti, approfonditi non solo esclusivamente nelle Sezioni 6.4 e 7.2 [1], vengono analizzati sotto molteplici punti di vista che spaziano dall’aspetto architettonico al tipo di supporto edilizio su cui il parapetto è installato.
Il documento investiga temi tecnici come la qualifica degli ancoranti (valutazione delle prestazioni), la scelta della ancorante considerando il materiale base su cui avverrà l’installazione, l’attenzione che va posta nella scelta dell’ancorante considerando aspetti di inclusi gli aspetti di interazioni fisico-chimiche tra l’ancorante e il parapetto, etc. Oltre a tutto ciò fornisce anche una tabella (Tabella 7, [1]) che può essere utilizzata come mappa semplificativa per l’individuazione iniziale del tipo di ancorante da utilizzare in base al materiale su cui dovrà essere installato.
Figura 2. Estratto Tabella 7 “incassi dei sistemi di fissaggio di parapetti in supporti di calcestruzzo, legno, muratura e acciaio” UX129 [1].
La UX129 [1] fornisce anche indicazioni precise su norme di progettazione. Indica infatti la UNI EN1992-4 [3] come norma da seguire nel caso di installazione su calcestruzzo e cita i Technical Report della EOTA (TR053 [4] e TR054 [5]) per quanto riguarda la progettazione e il test quando l’installazione è eseguita su muratura. Questo documento offre informazioni rilevanti anche per parapetti da installare su materiali di supporto non standard, consigliando sia l’esecuzione di prove di carico in situ sia la EN1990:2002 [6] e la BS 8539:2012 [7] e Annex B.3 per tali prove. Nel caso di collegamento di parapetti a strutture metalliche, la UX129 sottolinea la necessità di eseguire le verifiche secondo le NTC2018 [8] nel caso di collegamento su acciaio e di seguire la UNI EN1999-1-1:2014 nel caso di connessione su alluminio. Il documento di UNICMI sottolinea poi l’importanza che riveste l’installazione, insieme alla corretta progettazione, per garantire la prestazione attesa e il suo mantenimento. L’attenzione viene anche posta sulle istruzioni, limitazioni, metodi e operazioni che vengono citate nella ETA di prodotto, che devono essere rispettate dall’installatore per garantire la sicurezza del parapetto.
CONCLUSIONE
Il documento rappresenta una risorsa essenziale per ingegneri, architetti e installatori, fornendo linee guida dettagliate e aggiornate per la progettazione e l'installazione di parapetti vetrati e metallici. La sezione sugli ancoraggi è particolarmente importante, poiché garantisce che i parapetti siano sicuri e duraturi, garantendo la conformità alle normative vigenti. La corretta progettazione, installazione e manutenzione dei parapetti sono fondamentali per garantire la sicurezza degli utenti e la durabilità delle strutture. Ringraziamo UNICMI per aver collaborato con noi alla creazione dell'articolo.
BIBLIOGRAFIA
[1] UX129 “Parapetti e ringhiere vetrati e metallici: criteri di progettazione, di sicurezza e di posa in opera”. UNICMI, 4/12/2024.
[2] UX67 “Parapetti e Ringhiere”. UNICMI 27/01/2020.
[3] UNI EN 1992-4:2018. “Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 4: Progettazione degli attacchi per utilizzo nel calcestruzzo”.
[4] TR053 “Recommendation for job-site tests of metal injection anchors for use in masonry”. EOTA, 04/2016.
[5] TR054 “design method for anchorages with metal injection anchors for use in masonry” EOTA, 04/2016.
[6] EN1990:2002 “Eurocode - Basis of structural design”.
[7] BS 8539:2012 “Code of practice for the selection and installation of post-installed anchors in concrete and masonry”. 31/03/2021
[8] Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, Supplemento Ordinario n. 8.
[9] UNI EN1999-1-1:2014 “Eurocodice 9 - Progettazione delle strutture di alluminio - Parte 1-1: Regole strutturali generali”