Mit dem neuen Gewindebolzen S-BT sind Einbauten auf Metall noch einfacher zu handhaben, da du nur einen Bohrschrauber (SF-BT 22-A) und keine schwere oder sperrige Ausrüstung wie Schweißgeräte oder Stromkabel in der Arbeitsumgebung benötigst. Außerdem kann er überall und von jedem eingesetzt werden, da keine Antriebsgeräte und keine Fachkenntnisse für seine Bedienung erforderlich sind.
Das System kann in verschiedenen Arbeitsumgebungen verwendet werden, von Innenanwendungen (aus pulverbeschichtetem, heißverzinkten Stahl) bis zu Offshore-Plattformen (aus Edelstahl A4). Mit dem neuen Einbauverfahren sind Befestigungen auf Metall mit Dicken ab 3mm möglich, außerdem entfallen Nachbearbeitungen auf Lack bei Dicken über 6mm.