Schraubanker HUS

Für starke Lasten, wiederverwendbar und schnell einzubauen

Vite per calcestruzzo HUS 3

Schraubanker HUS3

Für starke Lasten, wiederverwendbar und schnell einzubauen.

Schraubanker HUS-V

Für nicht-tragende Strukturen, bei denen keine CE-Kennzeichnung notwendig ist.

Traglasten von bis zu 30% und mehr sind mit dem Schraubanker HUS3 möglich. Gegenüber herkömmlichen Spreizdübeln aus Metall garantiert dir dieses Schraubanker-Sortiment eine bessere Haftung auf gerissenem und Nicht gerissenem Stahlbeton. 

Wiederverwendbar auch auf frischem Beton

Die Anker HUS3-H aus Karbonstahl sind bei temporären Anwendungen wiederverwendbar, wie zum Beispiel bei der Befestigung von Schalungen. Immer eine sichere Befestigung auch bei frischem Beton: Die Lasten gelten für verschiedene Widerstandsklassen (10/15/20N/mm2) auf gereiftem und frischem Beton. Völlig risikofrei. 

Eine einfache Sichtkontrolle genügt

Die Verankerung HUS3 macht die Überprüfung leicht.  Mit den Prüflehren HRG genügt eine einfache Sichtkontrolle: Solange der Dübel nicht durch die Lehre hindurchgleitet wird, sind die Lasten garantiert. Rutscht der Schraubanker dagegen durch die Lehre, ist er nicht mehr zugelassen und die Lasten sind nicht mehr garantiert. Die HRG-Lehren können auf den Kompaktschrauber SIW 22T-A aufgeschraubt werden, damit sie immer in Reichweite sind.

Keine Einbußen der Belastungsfähigkeit bei Anschlusseisen

Mit dem neuen Gewinde klemmt der Anker HUS nicht bei Vorhandensein von Anschlusseisen, sondern behält seine Haftfähigkeit unverändert bei.

Dokumentation

Ähnliche Produkte

Eine Demo anfordern

Teilen