Rotationslaser mit grünem Licht Hilti PR 3-HVSG
Maximale Sichtbarkeit und Robustheit


Man bemerke den Unterschied! Mit dem neuen grünen Laser ist der Rotationslaser Hilti PR 3-HVSG viermal sichtbarer als ein roter Laser. Sein Licht ist klarer und konstanter, so dass du deine Augen nicht anstrengen musst. Mühelos und schnell gelingen dir Nivellierungen von abgehängten Decken, Rohrleitungen und Kabeltrassen, vertikale Ausrichtungen, die Positionierung von Führungen für Gipskarton und schiefen Ebenen, ohne dass du den Laserstrahl erst suchen musst. Der Rotationslaser von Hilti ist perfekt für Innenräume, in sehr hellen Arbeitsbereichen und auf große Entfernungen, bis zu 150 Metern.


Grünes Licht für deine Arbeit
Gleich loslegen. Der Rotationslaser ist in weniger als 10 Sekunden fertig ausgerichtet. Dank der Fernsteuerung genügt ein Bediener, um alle seine Funktionen auszuschöpfen. Die Batterie hält 16 Stunden und lädt sich in gerade einmal 34 Minuten auf. Batterien und Ladegeräte sind vom lebenslangen Hilti-Service abgedeckt: Bei einem Defekt werden sie bis 2 Jahre nach Kaufdatum kostenlos ersetzt.

Maximale Robustheit
Der Rotationslaser Hilti PR 3-HVSG fürchtet nichts und niemanden: Wasser, Staub, Schmutz und nicht einmal Stürze machen ihm etwas aus. Er ist der weltweit einzige, der Stürze aus 1 Meter Höhe bzw.1,5 Metern übersteht (wenn auf Stativ montiert). Ein Dämpfersystem schützt die internen Bauteile auf effiziente Art und Weise.
Teilen