Direkte Befestigung durch Nagelung: einfach und sicher
Mit dem Bolzensetzgerät DX 76_HVB ist der Einbau von Verbundbügeln ein Kinderspiel. Ohne die Behinderung durch das Kabel genießt du unbegrenzte Bewegungsfreiheit. Profilblechbefestigung und Balkenbefestigung auf allen Arten von Oberflächenbearbeitungen und bei allen Witterungsverhältnissen, auch bei sehr niedrigen Temperaturen. Leichte Sichtkontrolle der fehlerfreien Installation der Verbundbügel. Das Bolzensetzgerät funktioniert mit dem gesamten Sortiment von Verbundbügeln, die für den Bau von Mischdecken verwendet werden: von 40 bis 140 mm Höhe.