PROFIS Engineering Suite Software für die Tragwerksplanung
Welche Lizenz passt zu Ihren Bedürfnissen?
Testen Sie 30 Tage lang die voll funktionsfähige Version von PROFIS Engineering Premium. Nach Ablauf der Testphase stehen Ihnen die Standardfunktionen weiterhin kostenlos zur Verfügung.
Die All-in-One-Software für Tragwerksverbindungen


Lasteingabe optimieren

Zeit sparen mit individuellen Vorlagen

Optimieren mit Smart Design
Projektirano za projektiranje

Durchschnittlich 10 Minuten Zeitersparnis pro Verbindung
Sparen Sie Zeit bei Stahl-Beton-Verbindungen mit Smart Design
100 % der Lastkombinationen analysiert
Finden Sie den maßgebenden Nachweis ohne manuelle Prüfung jedes Lastfalls
25+ Standards, Normen und Methoden
Integriert und automatisch auf die neuesten Versionen aktualisiert
Module

Verankerung in Beton
Planen Sie komplette Stahl-Beton-Verbindungen mit nur einer Software

Verankerung in Mauerwerk
Analysieren und überprüfen Sie Ihre Verankerungen in Mauerwerk

Nachträglich eingebaute Bewehrung
Progetta ferri di ripresa post-installati per sovrapposizioni, giunti e prolungamenti

Vorhangfassade
Bemessen Sie Vorhangfassadenanschlüsse mit Dübeln oder Ankerschienen

Anschlüsse mit einbetonierten Ankerschienen
Bemessen Sie einbetonierte Ankerschienen für justierbare Befestigungen

Glasgeländer
Berechnen Sie die Verankerung des Bodenprofils für Glasgeländer

Handlauf
Bemessen Sie Handlaufverankerungen für normgerechte Windlasten

Betonüberzug
Bemessen und überprüfen Sie nachträglich eingebaute Bewehrung für Betonüberzüge

Querkraftverstärkung
Verstärken Sie Betonbauteile gegen Querkraft mit nachträglich eingebauten Systemen

Durchstanzverstärkung
Verstärken Sie Decken und Fundamente gegen Durchstanzen im Bereich von Stützen

Holzschrauben
Bemessen Sie Schraubverbindungen für vielfältige Holzverbindungen

Holzverbindungen
Bemessung von Hilti Verbindungen für Massivholzsysteme

Bemessung von Schubverbindern
Bemessen Sie Schubverbinder für Stahl-Beton-Verbundsysteme

Seismische Verstärkung von Mauerwerk
Bemessen Sie die seismische Verstärkung von Mauerwerk mit nachträglich eingebauter Bewehrung
Von der Berechnung bis zur Ausführungsdokumentation

Vollständig transparente Berechnungen
Erstellen Sie detaillierte Berichte mit allen Eingabedaten, Berechnungen einschließlich Verweisen auf Normen und Bemessungsmethoden sowie Verweisen auf die Produktdokumentation. Transparenz schafft Sicherheit und hilft, die Bemessungsgrundlage klar zu kommunizieren.

Klarheit bei der Bemessungsverantwortung
Im Ergebnisbereich sehen Sie Auslastungsgrade, maßgebende Nachweise und Tragfähigkeiten. Visuelle Darstellungen der Versagensarten helfen Ihnen, schnell zu erkennen, welche Nachweise für die Bemessung maßgebend sind und warum.

Schneller zur Ausführungsdokumentation
Kopieren Sie den Text Ihrer Bemessungsspezifikation direkt aus PROFIS Engineering in Ihre Ausführungszeichnungen. Verbessern Sie die Konsistenz Ihrer Ausführungsunterlagen und reduzieren Sie gleichzeitig den manuellen Aufwand.
Vertrauen führender Unternehmen der Branche
Starten Sie mit PROFIS Engineering
Premium sichern
Kostenlos starten
Lizenzen vergleichen
Häufig gestellte Fragen
PROFIS Engineering ist eine cloudbasierte Software zur Bemessung von Konstruktionsverbindungen, die Ingenieure bei der Planung, Analyse, Dokumentation und Optimierung einer Vielzahl von Konstruktionsverbindungen auf einer einzigen Plattform unterstützt.
PROFIS Engineering wurde für Tragwerksplaner, beratende Ingenieure, Konstrukteure, Bauunternehmer und andere Fachleute im Bauwesen entwickelt, die mit der Bemessung und Analyse von Tragwerksanschlüssen befasst sind.
PROFIS Engineering unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen für strukturelle Verbindungen, einschließlich Verankerungen in Beton, nachträgliche Bewehrungsanschlüsse, Mauerwerksverbindungen, Fassadenbefestigungen, Ankerschienen, Scheibenbemessung sowie weitere Bemessungen für strukturelle Verbindungen.
Ja PROFIS Engineering unterstützt die tägliche Bemessung von Tragwerksverbindungen sowie komplexere Ingenieuranwendungen und hilft Anwendern dabei, Projekte unterschiedlicher Komplexität in einer einzigen Softwareumgebung zu bearbeiten.
Ja PROFIS Engineering Standard ist kostenlos erhältlich und beinhaltet den Zugriff auf alle Module zur Bemessung von Anschlüssen für die Planung mit Hilti Befestigungselementen und generischen einbetonierten Ankern unter Verwendung normgerechter Bemessungsmethoden.
Standard bietet grundlegende Funktionen für die Konstruktion von Strukturanschlüssen. Premium steigert die Produktivität durch Zusammenarbeit, Automatisierung, Integrationen und durchgängige Arbeitsabläufe.
Premium-Funktionen helfen, Zeit zu sparen, die Konsistenz zu verbessern und Fehler zu reduzieren. Smart Design automatisiert das Finden kostenoptimierter Lösungen, während Projektfreigabe, Vorlagen und Berichtsanpassungen dazu beitragen, die Zusammenarbeit effizienter und konsistenter zu gestalten. Workflow-Integrationen helfen, den manuellen Arbeitsaufwand und das Fehlerrisiko zu reduzieren. Die vollständige Anschlussbemessung hilft, Zeit bei der Überprüfung aller Elemente in einer einzigen Software zu sparen.
Ja Neukunden können PROFIS Engineering Premium für einen begrenzten Testzeitraum kostenlos ausprobieren, bevor sie sich entscheiden, ob sie ein Abonnement erwerben möchten.
PROFIS Engineering unterstützt eine Reihe von international anerkannten und marktspezifischen Bemessungsmethoden, Normen und Richtlinien. Die verfügbaren Methoden können je nach Markt und Anwendungsmodul variieren.
PROFIS Engineering wird automatisch aktualisiert, um Benutzern die Arbeit mit aktuellen Bemessungsmethoden, Normen, Produktdaten und Softwarefunktionen zu erleichtern. Benutzer können auch die Registerkarte "Updates" auf der PROFIS Engineering-Seite sowie die Release Notes im Knowledge Center aufrufen.
PROFIS Engineering kann detaillierte Berechnungsberichte, Ausschreibungstexte sowie verschiedene Exportmöglichkeiten je nach gewählter Anwendung erstellen.
PROFIS Engineering unterstützt bei der Automatisierung von Iterationen durch das Vorschlagen optimierter Lösungen, bietet Integrationen mit anderer Statik-Software für einen schnelleren und genaueren Datentransfer, definiert Vorlagen, die wiederverwendet werden können, und bietet einen durchgängigen Workflow für Stahl-Beton-Anschlüsse, bei dem alle Verbindungselemente und nicht nur nachträglich installierte Anker verifiziert werden.
PROFIS Engineering trägt zur Verbesserung der Designkonsistenz bei, indem es Teams ermöglicht, Vorlagen wiederzuverwenden, Konstruktionsannahmen zu standardisieren und Projekte benutzerübergreifend zu teilen. Dies hilft dabei, die Variabilität zwischen den Ingenieuren zu verringern und unterstützt einen konsistenten Designansatz über Projekte hinweg.
Ja PROFIS Engineering Premium ermöglicht es Anwendern, wiederverwendbare Bemessungsvorlagen zu erstellen, die typische Layouts und Bemessungsparameter speichern. Vorlagen können dazu beitragen, Bemessungen teamübergreifend zu standardisieren und wiederkehrende Anwendungen wie Ankerplatten, Konsolwinkel und Anlagenverankerungen zu vereinfachen.
Ja PROFIS Engineering Premium unterstützt die Zusammenarbeit durch Unternehmensprojekte und gemeinsam genutzte Projektordner. Teams können auf dieselben Projektdateien zugreifen, diese überprüfen und daran arbeiten, um koordinierte Konstruktionsabläufe zu unterstützen.
PROFIS Engineering Premium unterstützt die cloudbasierte Zusammenarbeit durch Unternehmensprojekte, freigegebene Ordner und die Projektfreigabe. Teams können auf freigegebene Konstruktionsdateien zugreifen, die Konsistenz über Projekte und Standorte hinweg wahren und in einem gemeinsamen Arbeitsbereich zusammenarbeiten. Benutzer können außerdem .pe-Dateien und PDF-Berichte für die Offline-Überprüfung, Genehmigungen und die Projektdokumentation herunterladen und teilen.
Ja Organisationen nutzen PROFIS Engineering, um gemeinsame Vorlagen, einheitliche Standards, wiederverwendbare Projekteinstellungen, standardisierte Dokumentation und kollaborative Arbeitsabläufe zu etablieren, die dazu beitragen, die Effizienz und Konsistenz teamübergreifend zu verbessern.
Ja PROFIS Engineering unterstützt die Auswertung mehrerer Lastkombinationen, um Ingenieuren dabei zu helfen, verschiedene Bemessungsszenarien effizienter zu beurteilen. Je nach Bemessungsmodul und Arbeitsablauf können Benutzer bis zu Hunderte von Lastkombinationen auswerten, während erweiterte Funktionen wie Smart Design und CBFEM bis zu 20 Lastkombinationen gleichzeitig unterstützen.
Ja PROFIS Engineering unterstützt Workflows zum Lastenimport aus Tabellenkalkulationen und ausgewählter Engineering-Software, um die manuelle Dateneingabe zu reduzieren und die Workflow-Effizienz zu verbessern.
Die Verfügbarkeit spezifischer Funktionen hängt vom verwendeten Anwendungsmodul ab. Informationen zur modulspezifischen Funktionalität entnehmen Sie bitte dem Funktionsvergleich.
Smart Design automatisiert die Suche nach optimierten Lösungen und ermöglicht zudem die Filterung nach spezifischen Anforderungen wie bestimmte Layouts, Ankertypen, Durchmesser, Auslastungsbereich und mehr.
PROFIS Engineering unterstützt die Bemessung mit Hilti-Befestigungselementen und generischen einbetonierten Ankern, je nach Anwendung und gewählter Bemessungsmethode.
Ja PROFIS Engineering Premium unterstützt digitale Engineering-Workflows durch Integrationen, Datenaustausch und Exportfunktionen, die dabei helfen, die Bemessung von Anschlüssen mit Analyse-, Modellierungs- und Dokumentationsprozessen zu verknüpfen.
Ja PROFIS Engineering unterstützt .pe-Dateien, die in PROFIS Engineering erstellt wurden, sowie die älteren Dateiformate .dia, .pa2, .profis3 und .pac. Dies ermöglicht es Anwendern, mit Entwürfen weiterzuarbeiten, die in PROFIS Anchor, PROFIS DF Diaphragm und PROFIS Anchor Channel erstellt wurden, während es gleichzeitig dabei hilft, bestehende Projekte auf eine einzige Plattform zu migrieren.
Ja PROFIS Engineering ist eine cloudbasierte Softwarelösung, die browserbasierten Zugriff auf Projekte, Updates, Kollaborationsfunktionen und ein zentralisiertes Projektmanagement bietet.
PROFIS Engineering speichert Projektdaten in seiner cloudbasierten Umgebung und ermöglicht es autorisierten Benutzern, gemäß ihren Berechtigungen auf Dateien zuzugreifen, diese zu verwalten und zu teilen.
PROFIS Engineering läuft in unterstützten modernen Webbrowsern und ist in über 20 Sprachen verfügbar.
Im PROFIS Engineering-Browser können Benutzer direkt auf das Engineering Center für Artikel, Fragen und mehr sowie auf die Hilti Academy für E-Learnings zugreifen.
Eine Floating-Lizenz ermöglicht es Organisationen, den Zugriff unter mehreren Benutzern zu teilen. Wenn alle Floating-Plätze derzeit belegt sind, können Benutzer mit den Funktionen der Standardlizenz weiterarbeiten, bis eine Lizenz verfügbar wird.
PROFIS Engineering wird von Ingenieurbüros, Bauunternehmen, Generalunternehmen, Fertigungsbetrieben, Bauherren und anderen Organisationen genutzt, die in den Bereichen Tragwerksplanung, Bauwesen, Industrieanlagen, Infrastruktur und Gewerbebauprojekte tätig sind.
Verankerung in Beton und Beton auf Trapezblech.
Verankerung in Beton.
Verankerung in Beton, Verankerung im Mauerwerk, Beton auf Trapezblech, Beton auf Beton, Fassade, Ankerschiene.
Verankerung in Beton, Verankerung in Mauerwerk, Beton auf Trapezblech, Beton auf Beton, Scheibenbemessung, Fassade, Ankerschiene.
Verankerung in Beton.
Ja PROFIS Engineering ist eine cloudbasierte Anwendung, die über einen Webbrowser läuft.
Rechtliche Hinweise
*Durchschnittliches Ergebnis aus einer Studie mit n=15 gängigen Stahl-Beton-Verbindungen mit unterschiedlichen Bemessungsparametern, modelliert mit Smart Design.