DIE GESCHÄFTSVERWALTUNG IST NUR EINEN KLICK ENTFEROnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren

Kalibrierservice für Messgeräte

MIT HILTI PRÄZISE UND GENAU MESSEN - IMMER

Hilti Kalibrierservice für Messsysteme:

  • Laser-Distanzmessgeräte

  • • Reflektoren und Empfänger

  • • Punkt- und Linienlaser

  • • Detektiergeräte

  • • Optische Messgeräte

Die Arbeit am Bau ist ein aufreibender Job. Das gilt auch für Messgeräte. Häufig sind sie im Dauereinsatz. Und sie sind harten Einsatzbedingungen ausgesetzt: Sie müssen starke Temperaturschwankungen verkraften, werden falsch gelagert oder unsachgemäß bedient. All das kann ihre Genauigkeit beeinträchtigen.

Jedes Gerät sollte deshalb mindestens einmal pro Jahr nachjustiert werden. Der Hilti Kalibrierservice bringt deine Messwerkzeuge wieder zurück in die Präzisionsspur.

Zusätzlich bieten wir dir einen Genauigkeitscheck an: Vor einem kritischen Messauftrag oder nach einem harten Baustelleneinsatz überprüfen wir für dich, ob auf dein Messsystem noch zu 100 Prozent Verlass ist.

Detaillierte Informationen zur Wartung deines Hilti Messsystems findest du auch in der jeweiligen Betriebsanleitung.

Unser Tipp für dich: Je nach Einsatzzweck kann auch eine häufigere Kalibrierung notwendig sein. Orientiere bitte auch an deinen hauseigenen Qualitätsbestimmungen, Auditvorgaben und den Anforderungen deiner Auftraggeber.

Kalibrierung eines Messsystems buchen
Service Certificate*

Codice articolo

Servizio

Prezzo (€)

Unità di misura

431163

Service Certificate sistemi di misurazione laser - PL/PA/POL

204,42

pz

431164

Service Certificate sistemi di misurazione laser - PD

122,67

pz

431165

Service Certificate sistemi di misurazione laser - PM

136,29

pz

431166

Service Certificate sistemi di misurazione laser - PS/PX

177,18

pz

431167

Service Certificate sistemi di misurazione laser - PR/PP/POT

238,51

pz

431168

Service Certificate sistemi di misurazione laser - Ferroscan

422,49

pz

431169

Service Certificate sistemi di misurazione laser - POS/PLT

422,49

pz

423218

Service Certificate - HAT 28

104,50

pz

3555555

Servizio Calibrazione - DPG 100

677,79

pz

* Tutti gli strumenti di misurazione in Fleet, o nel periodo “Tutto a Costo Zero”, godono di un Service Certificate gratuito all’anno

Unser dreistufiges Verfahren garantiert dir bei jedem Auftrag höchste Qualität.

Stufe 1: Überprüfung der Genauigkeit

Wir schicken dein Messgerät in den Vergleichstest. Das Ergebnis zeigt, wie exakt dein Gerät mit unseren Präzisionsvorgaben für Neugeräte noch übereinstimmen.

Stufe 2: Reinigung und Neujustierung

Erfüllt dein Werkzeug seine ursprüngliche Genauigkeit nicht mehr, justieren wir Lasersystem oder Detektierung neu. Zusätzlich entfernen wir Staub und Verschmutzungen. Erst nach einer erneuten Prüfung der Messgenauigkeit geben wir dein Werkzeug frei zur Rücksendung.

Stufe 3: Dokumentation

Du erhältst von uns einen ausführlichen Prüfbericht. Darin dokumentieren wir alle Messwerte sowohl vor als auch nach der Kalibrierung. Mit dem Hilti Service-Zertifikat weist du nach, dass dein Messwerkzeug wieder den ursprünglichen Herstellerspezifikationen entspricht.

KALIBRIERUNG UND GENAUIGKEITSMESSUNGEN FRAGEN & ANTWORTEN

Hilti Messsysteme arbeiten hochpräzise und zuverlässig. Eine Reihe von Faktoren aber können ihre Genauigkeit mit der Zeit beeinträchtigen. Dazu zählen etwa der tägliche Einsatz auf der Baustelle unter harten Bedingungen, Temperaturschwankungen, wechselnder Luftdruck, falsche Lagerung oder die unsachgemäße Bedienung.

Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung, mindestens einmal im Jahr. Je nach Einsatzzweck kann aber auch eine häufigere Kalibrierung notwendig sein. Überprüfe dazu bitte deine hauseigenen Qualitätsbestimmungen, Auditvorgaben und die Anforderungen deiner Auftraggeber.
Zusätzlich sinnvoll ist eine Überprüfung der Messgenauigkeit zum Beispiel vor einem kritischen Messauftrag oder nach einem harten Baustelleneinsatz.

Wir sind nicht nach ISO 17025 zertifiziert. Überprüfe bitte in deinen internen Qualitätsrichtlinien, welche Zertifizierung für die Kalibrierung deines Messsystems notwendig ist.

Bitte nimm Kontakt mit deinem lokalen Hilti-Account-Manager auf oder rufe einfach den Hilti Kundenservice unter
800-827013 an.

Kontakt