Mensole MFT-VSI S
Mensola piccola in acciaio inox con isolatore preinstallato per l’installazione di facciate ventilate su edifici con requisiti di efficienza termica elevata e conformità antincendio
- Composizione materiale: Acciaio inox, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
- Materiale di isolamento: Polipropilene copolimero
- Spessore materiale di isolamento: 6 mm
Scegli le opzioni
Lunghezza
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 280 mm
- 300 mm
Diametro foro - D
- 6.5 mm
- 11 mm
Dimensioni della confezione
- 15 pezzi
- 25 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 131,63