HAC-C Ankerschiene kaltgeformt
A.-Schiene HAC-C 38/17 250 F Produktnummer:2168438
HAC-C Ankerschiene kaltgeformt
- Werkstoff, Korrosion: Stahl, sherardisiert/feuerverzinkt
- Schienenprofil: HAC-C 38/17
- Länge: 250 mm
Kunden suchten auch nach Einlegeschiene, Einlegeschienen, HAC-C, Ankerschiene kaltgeformt oder Profile kaltgeformt.
Optionen auswählen
Werkstoff, Korrosion
- Edelstahl, A4
- Stahl, sherardisiert/feuerverzinkt
Schienenprofil
- HAC-C 28/15
- HAC-C 38/17
- HAC-C 40/25
- HAC-C 49/30
- HAC-C 54/33
Länge
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 550 mm
- 800 mm
- 850 mm
- 1050 mm
- 3050 mm
- 6070 mm
Paket Größe
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Nettopreis
EUR 12,15
EUR 12,15
/
1 Stück



