Hammerkopfschrauben HBC-B
Dia 1 von 3: L040274 (137832)
Hammerkopfschrauben für den Einsatz mit Ankerschienen HAC-V-T 30, die Zugkräften, senkrechten und parallelen Querkräften (3D-Belastungen) ausgesetzt sind
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt, Stahl, verzinkt
- Kompatible Ankerschiene: HAC-V-T 30
- PROFIS Software: Ja
Optionen auswählen
Werkstoff, Korrosion
- Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
- Stahl, verzinkt
Schienenprofil
- HAC-30
Kompatible Ankerschiene
- HAC-30
Länge
- 40 mm
- 60 mm
- 100 mm
Paket Größe
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Nettopreis