Magnetische Doppel-Fixbride X-DFB-FE MX

Metallfixbriden für Doppelkabel/-rohre zur Vewendung mit magazinierten Nägeln und magnetischen X-FG FE Bolzenführungen

  • Material: Kohlenstoffstahl
  • Untergrundmaterial: Beton (weich), Beton (hart), Stahl
  • Breite: 17.7 mm

Optionen auswählen

Kabeldurchführung Durchmesser
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 9 mm
  • 10 mm
  • 11 mm
  • 13 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
Paket Größe
  • 100 Stk
  • 200 Stk
  • 250 Stk
  • 300 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
Ab EUR 32,19